Geïntegreerde Motion Controller

Geïntegreerde Motion Controllers van FAULHABER combineren hoogwaardige motion controllers met één as met de voordelen van borstelloze DC-servomotoren van FAULHABER om zo het grootste portfolio aan geïntegreerde motorcontrollers dat op de markt is te bieden.

FAULHABER levert de meest compacte en eenvoudigst mogelijke oplossing, of deze nu geconfigureerd wordt als zelfstandige positie-aandrijving met één as of wordt geïntegreerd in een netwerk met meerdere assen.

Baten en voordelen:

Compact formaat · Breed toerentalbereik · Hoog koppel · Eenvoudige bedrading · Lage EMI tussen motor en controller · Seriële, CANopen- of EtherCAT-poorten · Eenvoudige configuratie · Veel standaard bedrijfsmodussen

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3564...B Cx

met geïntegreerde Motion Controller en RS232- of CAN-poort

  • diameter 54 mm
  • • lengte 83,3 mm

Serie 3564...B Cx Varianten

Product UN (V) Me max. (mNm) Beschermingsklasse n0 (min⁻¹) Functie
3564K024B Cx 24 53 IP40 10.500  

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3564...B Cx

met geïntegreerde Motion Controller en RS232- of CAN-poort

  • diameter 54 mm
  • • lengte 83,3 mm

Tandwielkasten

Accessories

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3564...B Cx

met geïntegreerde Motion Controller en RS232- of CAN-poort

  • diameter 54 mm
  • • lengte 83,3 mm

img

 

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3564...B Cx

met geïntegreerde Motion Controller en RS232- of CAN-poort

  • diameter 54 mm
  • • lengte 83,3 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gebruikshandleiding

Communicatiehandleiding RS232

Communicatiehandleiding CANopen FAULHABER CAN

Communicatiehandleiding CANopen CiA

Software: Motion Manager

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.