Integrierte Motion Controller

Integrierte FAULHABER Motion Controller kombinieren hocheffiziente Einachs-Steuerungen mit allen Vorteilen der bürstenlosen DC Motoren von FAULHABER zum größtmöglichen in der Industrie verfügbaren Portfolio von integrierten Motorsteuerungen.

Ob als Stand-alone Positionierantrieb oder in ein Netzwerk für mehrere Achsen eingebunden - sie bieten stets die kompakteste und komfortabelste Lösung für den Kunden.

Nutzen und Vorteile

Kompakte Bauform · Große Drehzahlbereiche · Hohes Drehmoment · Geringer Verdrahtungsaufwand · Keine EMI zwischen Motor und Steuerung · RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle · Einfache Konfiguration · Viele Standard-Modi

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 3564...B Cx

mit integriertem Motion Controller und RS232 oder CAN-Schnittstelle

  • Durchmesser 54 mm
  • • Länge 83,3 mm

Serie 3564...B Cx Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) Schutzart n0(min⁻¹) Funktion
3564K024B Cx 24 53 IP40 10.500  

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 3564...B Cx

mit integriertem Motion Controller und RS232 oder CAN-Schnittstelle

  • Durchmesser 54 mm
  • • Länge 83,3 mm

Getriebe

Zubehör

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 3564...B Cx

mit integriertem Motion Controller und RS232 oder CAN-Schnittstelle

  • Durchmesser 54 mm
  • • Länge 83,3 mm

img

 

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 3564...B Cx

mit integriertem Motion Controller und RS232 oder CAN-Schnittstelle

  • Durchmesser 54 mm
  • • Länge 83,3 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Kommunikationshandbuch RS232

Kommunikationshandbuch CANopen FAULHABER CAN

Kommunikationshandbuch CANopen CiA

Software: Motion Manager

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.