Motoren met geïntegreerde Speed Controller

Deze nieuwe borstelloze DC-motoren combineren de voordelen van een sleufloze, borstelloze motor met die van speciale, hoognauwkeurige elektronica voor toerentalregeling.

Toerentalregeling gebeurt met behulp van de ingebouwde PI-controller met een externe besturingsspanning.

Baten en voordelen:

Geïntegreerde aandrijfelektronica · Extreem compact · Zeer robuuste constructie · Eenvoudig in gebruik · Geïntegreerde stroombeperking · Regelparameters kunnen worden afgestemd op de toepassing

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3242...BX4 SCDC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 59,4 mm

Serie 3242...BX4 SCDC Varianten

Product UN (V) Me max. (mNm) n0 (min⁻¹) Functie
3242G012BX4 SCDC 12 50 5.300 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie
3242G024BX4 SCDC 24 50 5.400 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3242...BX4 SCDC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 59,4 mm

Tandwielkasten

Accessories

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3242...BX4 SCDC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 59,4 mm

img

 

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3242...BX4 SCDC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 59,4 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gebruikshandleiding

Software: Motion Manager

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.