Geïntegreerde Speed Controller

Geïntegreerde Speed Controllers van FAULHABER combineren hoogwaardige speed controllers met alle voordelen van borstelloze DC-motoren en tandwielmotoren van FAULHABER

Ze zijn beschikbaar in verschillende configuraties: platte borstelloze motoren en tandwielmotoren en servomotoren met 2 of 4 polen. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar een compact formaat, lange levensduur en nauwkeurige toerentalregeling essentieel zijn.

Baten en voordelen:

Zeer compact formaat · Breed toerentalbereik · Soepele toerentalregeling · Eenvoudige bedrading · Geen EMI tussen motor en controller · Extreem lange levensduur · Veel series beschikbaar in eenvoudige 2-draadsconfiguratie

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3242...BX4 SC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 59,4 mm

Serie 3242...BX4 SC Varianten

Product UN (V) Me max. (mNm) n0 (min⁻¹) Functie
3242G012BX4 SC 12 54 5.500 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie
3242G024BX4 SC 24 54 5.500 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3242...BX4 SC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 59,4 mm

Tandwielkasten

Accessories

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3242...BX4 SC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 59,4 mm

img

 

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 3242...BX4 SC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 59,4 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gebruikshandleiding

Software: Motion Manager

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.