Integrierte Speed Controller

Integrierte FAULHABER Speed Controller kombinieren hocheffiziente Speed Controller mit allen Vorteilen der bürstenlosen DC Motoren und DC-Getriebemotoren von FAULHABER.

Die Konfigurationsmöglichkeiten reichen dabei von bürstenlosen DC-Flach- und DC-Getriebemotoren bis hin zu 2- und 4-poligen Servomotoren - ideal für Anwendungen mit Focus auf kompakte Bauweise, lange Lebensdauer und exakte Drehzahlregelung.

Nutzen und Vorteile

Kompakte Bauform · Große Drehzahlbereiche · Genaue Drehzahlregelung · Einfache Verdrahtung · Keine EMI zwischen Motor und Steuerung · Sehr lange Lebensdauer · Viele Baureihen in einfacher 2-Draht-Ausführung erhältlich

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 3242...BX4 SC

mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 59.4 mm

Serie 3242...BX4 SC Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) n0(min⁻¹) Funktion
3242G012BX4 SC 12 54 5'500 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie
3242G024BX4 SC 24 54 5'500 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 3242...BX4 SC

mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 59.4 mm

Getriebe

Zubehör

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 3242...BX4 SC

mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 59.4 mm

img

 

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 3242...BX4 SC

mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 59.4 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Software: Motion Manager

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.