Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 12 V |
Rendement, max. | ηmax. | 95 % |
Vitesse à vide | n0 | 6300 min⁻¹ |
Constante de couple | kM | 19 mNm/A |
Température d'utilisation | -40 ... 85 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g | |
Nombre de paires de pôles | 4 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension nominale | UN | 24 V |
Rendement, max. | ηmax. | 95 % |
Vitesse à vide | n0 | 6100 min⁻¹ |
Constante de couple | kM | 36.9 mNm/A |
Température d'utilisation | -40 ... 85 °C | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Masse | 117 g | |
Nombre de paires de pôles | 4 |
Téléchargement
Logiciel
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation