Motoren met geïntegreerde Speed Controller

Deze nieuwe borstelloze DC-motoren combineren de voordelen van een sleufloze, borstelloze motor met die van speciale, hoognauwkeurige elektronica voor toerentalregeling.

Toerentalregeling gebeurt met behulp van de ingebouwde PI-controller met een externe besturingsspanning.

Baten en voordelen:

Geïntegreerde aandrijfelektronica · Extreem compact · Zeer robuuste constructie · Eenvoudig in gebruik · Geïntegreerde stroombeperking · Regelparameters kunnen worden afgestemd op de toepassing

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2232...BX4S SC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 22 mm
  • • lengte 49,6 mm

Serie 2232...BX4S SC Varianten

Product UN (V) Me max. (mNm) n0 (min⁻¹) Functie
2232S012BX4S SC 12 7 13.200 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie
2232S024BX4S SC 24 7 14.000 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2232...BX4S SC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 22 mm
  • • lengte 49,6 mm

Tandwielkasten

Accessories

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2232...BX4S SC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 22 mm
  • • lengte 49,6 mm

img

 

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2232...BX4S SC

met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie

  • diameter 22 mm
  • • lengte 49,6 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gebruikshandleiding

Software: Motion Manager

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.