Motoren mit integriertem Speed Controller

Die Antriebe mit integriertem Speed Controller verbinden die Vorteile bürstenloser DC-Motoren und der darin enthaltenen elektronischen Ansteuerung.

Die integrierte Elektronik ermöglicht die Drehzahlregelung mittels PI-Regler mit externer Sollwertvorgabe.

Nutzen und Vorteile

Integrierter Speed Controller · Kompakte Bauform · Robuste Ausführung · Einfache Handhabung · Integrierte Strombegrenzung (Motorschutz) · Reglereinstellung über Programmieradapter parametrierbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2232...BX4S SC

mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 49,6 mm

Serie 2232...BX4S SC Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) n0(min⁻¹) Funktion
2232S012BX4S SC 12 7 13.200 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie
2232S024BX4S SC 24 7 14.000 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2232...BX4S SC

mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 49,6 mm

Getriebe

Zubehör

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2232...BX4S SC

mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 49,6 mm

img

 

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2232...BX4S SC

mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 49,6 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Software: Motion Manager

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.