Bürstenlose DC-Servomotoren

Bürstenlose FAULHABER DC-Servomotoren sind für anspruchsvolle Antriebsaufgaben konzipiert, bei denen Höchstleistung auf kleinstem Raum gefordert ist und sind sowohl in 4-Pol-Technik mit hohem Drehmoment als auch in 2-Pol-Technik für hohe Leistungen erhältlich.

FAULHABER ist spezialisiert auf die Integration kleinster Bausteine. Viele Motoren sind mit integrierter Antriebselektronik, Encoder oder analogen Hall-Sensoren verfügbar.

Nutzen und Vorteile

Hocheffiziente Bauweise · Hohe Drehzahlen oder hohes Drehmoment auf kleinstem Bauraum und mit geringstem Gewicht · Hochdynamisches Start-Stop-Verhalten · Geräuscharm · Erhältlich mit oder ohne Sensoren

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 4490...B

2-Pol-Technologie

  • Durchmesser 44 mm
  • • Länge 90 mm

Serie 4490...B Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) MH(mNm) n0(min⁻¹)
4490H024B 24 190 2.635 9.700
4490H036B 36 190 2.760 10.400
4490H048B 48 190 2.978 10.800

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 4490...B

2-Pol-Technologie

  • Durchmesser 44 mm
  • • Länge 90 mm

Encoder

Getriebe

Steuerungen

Zubehör

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 4490...B

2-Pol-Technologie

  • Durchmesser 44 mm
  • • Länge 90 mm

img

 

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 4490...B

2-Pol-Technologie

  • Durchmesser 44 mm
  • • Länge 90 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.