Borstelloze DC-servomotoren

Borstelloze DC-servomotoren van FAULHABER zij ontworpen voor veeleisende toepassingen waarbij een compact formaat en een groot vermogen cruciaal zijn. Ze zijn beschikbaar in versies met een hoog koppel (4 polen) of een hoog vermogen (2 polen)

FAULHABER is gespecialiseerd in compacte integratie van functies en vele motoren zijn beschikbaar met geïntegreerde aandrijfelektronica, encoders en analoge Hall-sensoren die in veel gevallen encoders overbodig maken.

Baten en voordelen:

Zeer efficiënt sleufloos ontwerp · Hoog koppel of hoog toerental bij klein formaat en laag gewicht · Zeer dynamische acceleratie en vertraging · Laag geluidsniveau · Beschikbaar met een breed aanbod aan sensoropties of sensorloos

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2444...B

Tweepolentechnologie

  • diameter 24 mm
  • • lengte 44 mm

Serie 2444...B Varianten

Product UN (V) Me max. (mNm) MH (mNm) n0 (min⁻¹)
2444S024B 24 18 123 22.200
2444S048B 48 18 118,5 21.600

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2444...B

Tweepolentechnologie

  • diameter 24 mm
  • • lengte 44 mm

Encoders

Tandwielkasten

Aandrijfelectronica

Accessories

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2444...B

Tweepolentechnologie

  • diameter 24 mm
  • • lengte 44 mm

img

 

Borstelloze DC-servomotoren
Serie 2444...B

Tweepolentechnologie

  • diameter 24 mm
  • • lengte 44 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.