Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 2444 ... B

2-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
24 ... 48 V
Nenndrehmoment bis:
14.3 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
22200 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
123 mNm
Durchmesser:
24 mm
Länge:
44 mm
Vorzüge
Eisenloses System mit hoher Leistungsdichte und FAULHABER-Wicklung
Digitale oder analoge Hallsensoren lieferbar
Extrem gleichmäßige Drehzahlregelung
Empfindliche Positioniersteuerung
Varianten:
Serie 2444S024B
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 14.2 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 22200 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 123 mNm |Ø : Durchmesser : 24 mm |L : Länge : 44 mm
Serie 2444S048B
UN : Nennspannung : 48 V |MN : Nenndrehmoment bis : 14.3 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 21600 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 118.5 mNm |Ø : Durchmesser : 24 mm |L : Länge : 44 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 79 %
Leerlaufdrehzahln0 22200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.159 A
AnhaltemomentMH 123 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.746 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 927 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.08 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 10.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.097 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 180 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 175 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 10.8 ms
RotorträgheitsmomentJ 5.7 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 216 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.4 / 11.6 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 9.6 / 470 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 98 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 45000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial SmCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 79 %
Leerlaufdrehzahln0 22200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.159 A
AnhaltemomentMH 123 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.746 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 927 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.08 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 10.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.097 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 180 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 175 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 10.8 ms
RotorträgheitsmomentJ 5.7 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 216 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.4 / 11.6 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 9.6 / 470 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 98 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 45000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial SmCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 8.54 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 78 %
Leerlaufdrehzahln0 21600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.076 A
AnhaltemomentMH 118.5 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.746 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 450 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.22 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 21.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.047 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 181 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 740 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 10.8 ms
RotorträgheitsmomentJ 5.7 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 208 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.4 / 11.6 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 9.6 / 470 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 98 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 45000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial SmCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 8.54 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 78 %
Leerlaufdrehzahln0 21600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.076 A
AnhaltemomentMH 118.5 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.746 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 450 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.22 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 21.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.047 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 181 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 740 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 10.8 ms
RotorträgheitsmomentJ 5.7 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 208 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.4 / 11.6 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 9.6 / 470 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 98 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 45000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial SmCo
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2444S024B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2444S024B)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2444S048B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 48 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2444S048B)
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
22GPT Serie  von FAULHABER
Serie 22GPT
Hohes Drehmoment
Linearaktuatoren
FAULHABER L
22L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
22L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
22L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
Encoder
Absolutencoder
AEMT-12/16 L Serie  von FAULHABER
Serie AEMT-12/16 L
magnetischer Multiturn Absolutencoder, SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll, 4096 Schritte pro Umdrehung, Line Driver
AES-4096 L Serie  von FAULHABER
Serie AES-4096 L
magnetischer Singleturn Absolutencoder, SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll, 4096 Schritte pro Umdrehung, Line Driver
Inkrementalencoder
HEDL 5540 Serie  von FAULHABER
Serie HEDL 5540
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 500 Impulse, Line Driver
HEDS 5500 Serie  von FAULHABER
Serie HEDS 5500
optischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 100 - 500 Impulse
IE3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse
IE3-1024 L Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse, Line Driver
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Bremsen
MBZ Serie  von FAULHABER
Serie MBZ
Elektromagnetisch öffnendes System
Steuerungen
Motion Controller
MC 3001 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3001 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3603 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5005 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Speed Controller
SC 2402 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 2402 P
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 2804 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER B Serie 2444 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 2444 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 2444 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 2444 ... B von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 2444S024B
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 14.2 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 22200 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 123 mNm
Durchmesser: 24 mm
Länge: 44 mm
Gewählte Variante
Serie 2444S048B
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 48 V
Nenndrehmoment bis: 14.3 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 21600 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 118.5 mNm
Durchmesser: 24 mm
Länge: 44 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.