Bürstenlose DC-Servomotoren

Bürstenlose FAULHABER DC-Servomotoren sind für anspruchsvolle Antriebsaufgaben konzipiert, bei denen Höchstleistung auf kleinstem Raum gefordert ist und sind sowohl in 4-Pol-Technik mit hohem Drehmoment als auch in 2-Pol-Technik für hohe Leistungen erhältlich.

FAULHABER ist spezialisiert auf die Integration kleinster Bausteine. Viele Motoren sind mit integrierter Antriebselektronik, Encoder oder analogen Hall-Sensoren verfügbar.

Nutzen und Vorteile

Hocheffiziente Bauweise · Hohe Drehzahlen oder hohes Drehmoment auf kleinstem Bauraum und mit geringstem Gewicht · Hochdynamisches Start-Stop-Verhalten · Geräuscharm · Erhältlich mit oder ohne Sensoren

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2250...BX4

4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 51.8 mm

Serie 2250...BX4 Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) MH(mNm) n0(min⁻¹)
2250S024BX4 24 32 151 6'200

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2250...BX4

4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 51.8 mm

Encoder

Lineare Komponenten

Getriebe

Steuerungen

Zubehör

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2250...BX4

4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 51.8 mm

img

 

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 2250...BX4

4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 51.8 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Gerätehandbuch

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.