Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Getriebemotoren Serie 1515 ... B

4-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
6 ... 12 V
Dauerdrehmoment bis:
30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis:
779 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis:
50 mNm
Untersetzung:
6 ... 324
Durchmesser:
15 mm
Länge:
15.2 mm
Vorzüge
Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 9 mm bis 22 mm
4-Pol-Bauweise
Elektronische Kommutierung mit 3 digitalen Hall Sensoren
Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
Präziser Gleichlauf
Varianten:
Serie 1515U006B 6:1
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 779 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 3 mNm |i : Untersetzung : 6 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.2 mm
Serie 1515U006B 13:1
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 372 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 mNm |i : Untersetzung : 13 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.2 mm
Serie 1515U006B 39:1
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 129 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 10 mNm |i : Untersetzung : 39 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.2 mm
Serie 1515U006B 112:1
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 45 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 30 mNm |i : Untersetzung : 112 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.2 mm
Serie 1515U006B 324:1
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 15 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 50 mNm |i : Untersetzung : 324 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.2 mm
Serie 1515U012B 6:1
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 779 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 3 mNm |i : Untersetzung : 6 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.2 mm
Serie 1515U012B 13:1
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 372 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 mNm |i : Untersetzung : 13 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.2 mm
Serie 1515U012B 39:1
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 129 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 10 mNm |i : Untersetzung : 39 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.2 mm
Serie 1515U012B 112:1
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 45 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 30 mNm |i : Untersetzung : 112 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.2 mm
Serie 1515U012B 324:1
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 15 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 50 mNm |i : Untersetzung : 324 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 22 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 54 %
Leerlaufdrehzahln0 15000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.019 A
AnhaltemomentMH 0.953 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2682 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.373 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.56 mNm/A
StromkonstantekI 0.281 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 570 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 120 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 14 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 130 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 22 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 54 %
Leerlaufdrehzahln0 15000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.019 A
AnhaltemomentMH 0.953 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2682 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.373 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.56 mNm/A
StromkonstantekI 0.281 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 570 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 120 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 14 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 130 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 22 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 54 %
Leerlaufdrehzahln0 15000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.019 A
AnhaltemomentMH 0.953 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2682 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.373 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.56 mNm/A
StromkonstantekI 0.281 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 570 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 120 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 14 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 130 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 22 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 54 %
Leerlaufdrehzahln0 15000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.019 A
AnhaltemomentMH 0.953 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2682 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.373 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.56 mNm/A
StromkonstantekI 0.281 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 570 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 120 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 14 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 130 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 22 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 54 %
Leerlaufdrehzahln0 15000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.019 A
AnhaltemomentMH 0.953 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2682 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.373 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.56 mNm/A
StromkonstantekI 0.281 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 570 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 120 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 14 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 130 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 92.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 53 %
Leerlaufdrehzahln0 14900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.009 A
AnhaltemomentMH 0.904 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1339 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.747 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.13 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 2282 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 126 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 13 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 130 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 92.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 53 %
Leerlaufdrehzahln0 14900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.009 A
AnhaltemomentMH 0.904 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1339 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.747 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.13 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 2282 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 126 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 13 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 130 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 92.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 53 %
Leerlaufdrehzahln0 14900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.009 A
AnhaltemomentMH 0.904 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1339 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.747 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.13 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 2282 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 126 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 13 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 130 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 92.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 53 %
Leerlaufdrehzahln0 14900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.009 A
AnhaltemomentMH 0.904 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1339 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.747 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.13 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 2282 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 126 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 13 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 130 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 92.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 53 %
Leerlaufdrehzahln0 14900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.009 A
AnhaltemomentMH 0.904 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1339 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.747 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.13 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 2282 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 126 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 13 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 130 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
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
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1515U006B 6:1
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 779 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 3 mNm
Untersetzung: 6
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1515U006B 13:1
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 372 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 mNm
Untersetzung: 13
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1515U006B 39:1
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 129 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 10 mNm
Untersetzung: 39
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1515U006B 112:1
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 45 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 30 mNm
Untersetzung: 112
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1515U006B 324:1
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 15 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 50 mNm
Untersetzung: 324
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1515U012B 6:1
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 779 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 3 mNm
Untersetzung: 6
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1515U012B 13:1
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 372 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 mNm
Untersetzung: 13
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1515U012B 39:1
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 129 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 10 mNm
Untersetzung: 39
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1515U012B 112:1
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 45 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 30 mNm
Untersetzung: 112
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1515U012B 324:1
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 15 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 50 mNm
Untersetzung: 324
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.2 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.