Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Servomoteurs C.C. sans balais Série 0308 ... B

Technologie 2-pôles, sans capteurs

Particularités clés
Tension nominale:
3 V
Couple nominal jusqu'à:
0.013 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
61000 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
0.026 mNm
Diamètre:
3 mm
Longueur:
8.4 mm
Avantages
Conception extrêmement compacte. Diamètres allant de 3 mm à 5 mm
Pour les applications dans lesquelles l‘espace est très limité
Conception à 2 pôles avec des vitesses moyennes à élevées
Réducteurs adaptés ultra-compacts disponibles
Contrôleurs de vitesse adaptés disponibles
Variantes:
Série 0308H003B
UN : Tension nominale : 3 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 0.013 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 61000 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 0.026 mNm |Ø : Diamètre : 3 mm |L : Longueur : 8.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 3 V
Résistance de phaseR 34 Ω
Rendement, max.ηmax. 20 %
Vitesse à viden0 61000 min⁻¹
Courant à videI0 0.027 A
Couple de démarrageMH 0.026 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.00177 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 29800 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.033 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 0.32 mNm/A
Constante de courantkI 3.12 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 3200000 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 60 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7 ms
Inertie du rotorJ 0.0002 gcm²
Accélération angulaireαmax. 1323 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 60 / 300 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 0.5 / 45 s
Température d'utilisation -30 ... 60 °C
Température des bobines, max. 60 °C
Matériau du boîtier alliage en nickel
Masse 0.35 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 96000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall aucun
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 3 V
Résistance de phaseR 34 Ω
Rendement, max.ηmax. 20 %
Vitesse à viden0 61000 min⁻¹
Courant à videI0 0.027 A
Couple de démarrageMH 0.026 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.00177 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 29800 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.033 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 0.32 mNm/A
Constante de courantkI 3.12 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 3200000 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 60 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7 ms
Inertie du rotorJ 0.0002 gcm²
Accélération angulaireαmax. 1323 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 60 / 300 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 0.5 / 45 s
Température d'utilisation -30 ... 60 °C
Température des bobines, max. 60 °C
Matériau du boîtier alliage en nickel
Masse 0.35 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 96000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall aucun
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (0308H003B)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 3 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (0308H003B)
Réducteurs
Réducteurs planétaires
Accessoires
Adaptateur et câbles
Electroniques de commande
Contrôleurs de vitesse
SC 1801 F Série  de FAULHABER
Série SC 1801 F
2-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
FAULHABER B-Micro Série 0308 ... B de FAULHABER
FAULHABER B-Micro Série 0308 ... B de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 0308H003B
Technologie 2-pôles, sans capteurs
Particularités clés
Tension nominale: 3 V
Couple nominal jusqu'à: 0.013 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 61000 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 0.026 mNm
Diamètre: 3 mm
Longueur: 8.4 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.