Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 0308 ... B

2-Pol-Technologie, sensorlos

Eckdaten
Nennspannung:
3 V
Nenndrehmoment bis:
0.013 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
61000 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
0.026 mNm
Durchmesser:
3 mm
Länge:
8.4 mm
Vorzüge
Extrem kompakte Bauweise. Durchmesserbereich von 3 mm bis 5 mm
Für Anwendungsbereiche mit geringstem verfügbarem Bauraum
2-Pol-Bauweise mit mittleren bis höheren Drehzahlen
Passende hochkompakte Getriebe verfügbar
Passender Speed Controller lieferbar
Varianten:
Serie 0308H003B
UN : Nennspannung : 3 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.013 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 61000 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.026 mNm |Ø : Durchmesser : 3 mm |L : Länge : 8.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 34 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 20 %
Leerlaufdrehzahln0 61000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.027 A
AnhaltemomentMH 0.026 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.00177 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 29800 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.033 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 0.32 mNm/A
StromkonstantekI 3.12 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3200000 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 60 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 7 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.0002 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1323 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 60 / 300 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 0.5 / 45 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 60 °C
Wicklungstemperatur, max. 60 °C
Gehäusematerial Nickellegierung
Masse 0.35 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 96000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren ohne
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 34 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 20 %
Leerlaufdrehzahln0 61000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.027 A
AnhaltemomentMH 0.026 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.00177 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 29800 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.033 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 0.32 mNm/A
StromkonstantekI 3.12 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3200000 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 60 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 7 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.0002 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1323 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 60 / 300 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 0.5 / 45 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 60 °C
Wicklungstemperatur, max. 60 °C
Gehäusematerial Nickellegierung
Masse 0.35 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 96000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren ohne
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (0308H003B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 3 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (0308H003B)
Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Steuerungen
Speed Controller
SC 1801 F Serie  von FAULHABER
Serie SC 1801 F
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
FAULHABER B-Micro Serie 0308 ... B von FAULHABER
FAULHABER B-Micro Serie 0308 ... B von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 0308H003B
2-Pol-Technologie, sensorlos
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Nenndrehmoment bis: 0.013 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 61000 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.026 mNm
Durchmesser: 3 mm
Länge: 8.4 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.