Geïntegreerde Speed Controller

Geïntegreerde Speed Controllers van FAULHABER combineren hoogwaardige speed controllers met alle voordelen van borstelloze DC-motoren en tandwielmotoren van FAULHABER

Ze zijn beschikbaar in verschillende configuraties: platte borstelloze motoren en tandwielmotoren en servomotoren met 2 of 4 polen. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar een compact formaat, lange levensduur en nauwkeurige toerentalregeling essentieel zijn.

Baten en voordelen:

Zeer compact formaat · Breed toerentalbereik · Soepele toerentalregeling · Eenvoudige bedrading · Geen EMI tussen motor en controller · Extreem lange levensduur · Veel series beschikbaar in eenvoudige 2-draadsconfiguratie

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze DC-motoren
Serie 3153...BRC

met geïntegreerde aandrijfelektronica

  • diameter 31 mm
  • • lengte 53 mm

Serie 3153...BRC Varianten

Product UN (V) Me max. (mNm) n0 (min⁻¹) Functie
3153K009BRC 9 28 5.200 met geïntegreerde aandrijfelektronica
3153K012BRC 12 28 5.200 met geïntegreerde aandrijfelektronica
3153K024BRC 24 28 5.200 met geïntegreerde aandrijfelektronica

Borstelloze DC-motoren
Serie 3153...BRC

met geïntegreerde aandrijfelektronica

  • diameter 31 mm
  • • lengte 53 mm

Accessories

Borstelloze DC-motoren
Serie 3153...BRC

met geïntegreerde aandrijfelektronica

  • diameter 31 mm
  • • lengte 53 mm

img

 

Borstelloze DC-motoren
Serie 3153...BRC

met geïntegreerde aandrijfelektronica

  • diameter 31 mm
  • • lengte 53 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gebruikshandleiding

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.