Motoren met geïntegreerde Speed Controller

Deze nieuwe borstelloze DC-motoren combineren de voordelen van een sleufloze, borstelloze motor met die van speciale, hoognauwkeurige elektronica voor toerentalregeling.

Toerentalregeling gebeurt met behulp van de ingebouwde PI-controller met een externe besturingsspanning.

Baten en voordelen:

Geïntegreerde aandrijfelektronica · Extreem compact · Zeer robuuste constructie · Eenvoudig in gebruik · Geïntegreerde stroombeperking · Regelparameters kunnen worden afgestemd op de toepassing

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze DC-motoren
Serie 3153...BRC

met geïntegreerde aandrijfelektronica

  • diameter 31 mm
  • • lengte 53 mm

Serie 3153...BRC Varianten

Product UN (V) Me max. (mNm) n0 (min⁻¹) Functie
3153K009BRC 9 28 5.200 met geïntegreerde aandrijfelektronica
3153K012BRC 12 28 5.200 met geïntegreerde aandrijfelektronica
3153K024BRC 24 28 5.200 met geïntegreerde aandrijfelektronica

Borstelloze DC-motoren
Serie 3153...BRC

met geïntegreerde aandrijfelektronica

  • diameter 31 mm
  • • lengte 53 mm

Accessories

Borstelloze DC-motoren
Serie 3153...BRC

met geïntegreerde aandrijfelektronica

  • diameter 31 mm
  • • lengte 53 mm

img

 

Borstelloze DC-motoren
Serie 3153...BRC

met geïntegreerde aandrijfelektronica

  • diameter 31 mm
  • • lengte 53 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gebruikshandleiding

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.