Integrierte Speed Controller

Integrierte FAULHABER Speed Controller kombinieren hocheffiziente Speed Controller mit allen Vorteilen der bürstenlosen DC Motoren und DC-Getriebemotoren von FAULHABER.

Die Konfigurationsmöglichkeiten reichen dabei von bürstenlosen DC-Flach- und DC-Getriebemotoren bis hin zu 2- und 4-poligen Servomotoren - ideal für Anwendungen mit Focus auf kompakte Bauweise, lange Lebensdauer und exakte Drehzahlregelung.

Nutzen und Vorteile

Kompakte Bauform · Große Drehzahlbereiche · Genaue Drehzahlregelung · Einfache Verdrahtung · Keine EMI zwischen Motor und Steuerung · Sehr lange Lebensdauer · Viele Baureihen in einfacher 2-Draht-Ausführung erhältlich

imgimgimg
  • img
  • img
  • img
NEU

Bürstenlose DC-Motoren
Serie 1935...BRC

mit integrierter Elektronik

  • Durchmesser 19 mm
  • • Länge 35 mm

Serie 1935...BRC Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) n0(min⁻¹) Funktion
1935S006BRC 6 3,5 8.800 mit integrierter Elektronik
1935S009BRC 9 3,5 8.700 mit integrierter Elektronik
1935S012BRC 12 3,5 8.200 mit integrierter Elektronik
NEU

Bürstenlose DC-Motoren
Serie 1935...BRC

mit integrierter Elektronik

  • Durchmesser 19 mm
  • • Länge 35 mm

Zubehör

NEU

Bürstenlose DC-Motoren
Serie 1935...BRC

mit integrierter Elektronik

  • Durchmesser 19 mm
  • • Länge 35 mm

img

 

NEU

Bürstenlose DC-Motoren
Serie 1935...BRC

mit integrierter Elektronik

  • Durchmesser 19 mm
  • • Länge 35 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.