Motoren mit integriertem Speed Controller

Die Antriebe mit integriertem Speed Controller verbinden die Vorteile bürstenloser DC-Motoren und der darin enthaltenen elektronischen Ansteuerung.

Die integrierte Elektronik ermöglicht die Drehzahlregelung mittels PI-Regler mit externer Sollwertvorgabe.

Nutzen und Vorteile

Integrierter Speed Controller · Kompakte Bauform · Robuste Ausführung · Einfache Handhabung · Integrierte Strombegrenzung (Motorschutz) · Reglereinstellung über Programmieradapter parametrierbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img
NEU

Bürstenlose DC-Motoren
Serie 1935...BRC

mit integrierter Elektronik

  • Durchmesser 19 mm
  • • Länge 35 mm

Serie 1935...BRC Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) n0(min⁻¹) Funktion
1935S006BRC 6 3,5 8.800 mit integrierter Elektronik
1935S009BRC 9 3,5 8.700 mit integrierter Elektronik
1935S012BRC 12 3,5 8.200 mit integrierter Elektronik
NEU

Bürstenlose DC-Motoren
Serie 1935...BRC

mit integrierter Elektronik

  • Durchmesser 19 mm
  • • Länge 35 mm

Zubehör

NEU

Bürstenlose DC-Motoren
Serie 1935...BRC

mit integrierter Elektronik

  • Durchmesser 19 mm
  • • Länge 35 mm

img

 

NEU

Bürstenlose DC-Motoren
Serie 1935...BRC

mit integrierter Elektronik

  • Durchmesser 19 mm
  • • Länge 35 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.