Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 1525 ... BRC

mit integriertem Speed Controller

Eckdaten
Nennspannung:
9 ... 15 V
Nenndrehmoment bis:
1.9 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
16800 min⁻¹
Durchmesser:
15 mm
Länge:
25.4 mm
Vorzüge
Programmierbare Motorcharakteristik durch integrierten Speed Controller
Große Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer
Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf
Rastmomentfrei
Breiter linearer Drehzahl-Drehmoment-Bereich
Gleichmäßiger Lauf
Varianten:
Serie 1525U009BRC
UN : Nennspannung : 9 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.9 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 16800 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 25.4 mm
Serie 1525U012BRC
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.9 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 16300 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 25.4 mm
Serie 1525U015BRC
UN : Nennspannung : 15 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.9 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 15600 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 25.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
Leerlaufdrehzahln0 16800 min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.9 mNm/A
Betriebstemperaturbereich -25 ... 85 °C
Gehäusematerial Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff
Masse 16 g
Polpaarzahl 2

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Leerlaufdrehzahln0 16300 min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.7 mNm/A
Betriebstemperaturbereich -25 ... 85 °C
Gehäusematerial Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff
Masse 16 g
Polpaarzahl 2

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 15 V
Leerlaufdrehzahln0 15600 min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.7 mNm/A
Betriebstemperaturbereich -25 ... 85 °C
Gehäusematerial Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff
Masse 16 g
Polpaarzahl 2
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00088 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00088
Programmieradapter
6501.00096 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00096
Programmieradapter USB
6501.00097 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00097
Programmieradapter USB
6501.00112 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00112
Anschlussadapter SCS » USB
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
pdf
Gerätehandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
pdf
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

pdf
EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC
FAULHABER BRC Serie 1525 ... BRC von FAULHABER
FAULHABER BRC Serie 1525 ... BRC von FAULHABER
FAULHABER BRC Serie 1525 ... BRC von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1525U009BRC
mit integriertem Speed Controller
Eckdaten
Nennspannung: 9 V
Nenndrehmoment bis: 1.9 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 16800 min⁻¹
Durchmesser: 15 mm
Länge: 25.4 mm
Gewählte Variante
Serie 1525U012BRC
mit integriertem Speed Controller
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 1.9 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 16300 min⁻¹
Durchmesser: 15 mm
Länge: 25.4 mm
Gewählte Variante
Serie 1525U015BRC
mit integriertem Speed Controller
Eckdaten
Nennspannung: 15 V
Nenndrehmoment bis: 1.9 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 15600 min⁻¹
Durchmesser: 15 mm
Länge: 25.4 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.