Stappenmotoren

Een robuuste constructie, een groot toerentalbereik en uitzonderlijke prestaties onder zelfs de zwaarste omstandigheden maken aandrijvingen van PRECIstep® de perfecte oplossing voor veeleisende positioneringstoepassingen.

Ze zijn beschikbaar met veel verschillende modulaire servocomponenten zoals encoders, tandwielkasten zonder restkoppel, geïntegreerde spindels en veel meer.

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Stappenmotoren
Serie AM2224-R3

Tweefase, 24 stappen per omwenteling

  • diameter 22 mm
  • • lengte 30,9 mm

Serie AM2224-R3 Varianten

Product MH2 Phase (mNm) Me max. (mNm) ∡(°)
AM2224-R3-AV-0,9-30 37 22 15
AM2224-R3-AV-4,8-30 37 22 15
AM2224-R3-AV-18-30 37 22 15
AM2224-R3-V-12-75-30 37 22 15

Stappenmotoren
Serie AM2224-R3

Tweefase, 24 stappen per omwenteling

  • diameter 22 mm
  • • lengte 30,9 mm

Encoders

Lineaire componenten

Aandrijfselektronica

Stappenmotoren
Serie AM2224-R3

Tweefase, 24 stappen per omwenteling

  • diameter 22 mm
  • • lengte 30,9 mm

img

 

Stappenmotoren
Serie AM2224-R3

Tweefase, 24 stappen per omwenteling

  • diameter 22 mm
  • • lengte 30,9 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.