Schrittmotoren

Der robuste Aufbau, ein großer Drehzahlbereich und die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen machen PRECIstep® Antriebssysteme zur idealen Lösung für anspruchsvolle Positionieraufgaben.

Sie sind ergänzbar mit einer Vielzahl an modularen Servokomponenten, wie Encodern, spielarmen Getrieben oder integrierten Spindeln.

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Schrittmotoren
Serie AM0820

Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung

  • Durchmesser 8 mm
  • • Länge 13.8 mm

Serie AM0820 Varianten

Produkt MH2 Phase(mNm) Me max.(mNm) ∡(°)
AM0820-V-3-18-01 1 0.65 18
AM0820-V-5-56-01 1 0.65 18
AM0820-A-0,225-7-01 1 0.65 18

Schrittmotoren
Serie AM0820

Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung

  • Durchmesser 8 mm
  • • Länge 13.8 mm

Lineare Komponenten

Getriebe

  • Stirnradgetriebe
  • 08/2
  • Stirnradgetriebe, spielarm
  • 08/3

Steuerungen

Schrittmotoren
Serie AM0820

Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung

  • Durchmesser 8 mm
  • • Länge 13.8 mm

img

 

Schrittmotoren
Serie AM0820

Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung

  • Durchmesser 8 mm
  • • Länge 13.8 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.