DC-tandwielmotor

De innovatieve platte DC-tandwielmotoren van FAULHABER zijn ook beschikbaar met een extreem compacte, geïntegreerde tandwielkast voor toerentalreductie en een aanzienlijke stijging van het uitvoerkoppel.

Er is een breed aanbod aan reductieverhoudingen beschikbaar in één en hetzelfde compacte behuizingsontwerp. Geïntegreerde incrementele encoders zijn ook beschikbaar voor toerental- en positieregeling.

Baten en voordelen:

Extreem compact Soepel en stil Verschillende reductieverhoudingen bij het zelfde motorformaat

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-tandwielmotor
Serie 2619...SR IE2-16

Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder

  • diameter 26 mm
  • • lengte 21,5 mm

Serie 2619...SR IE2-16 Varianten

Product UN (V) Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1 N Ch
2619S006SR 8:1 IE2-16 6 9 30 8:1 16 2
2619S006SR 22:1 IE2-16 6 23 75 22:1 16 2
2619S006SR 33:1 IE2-16 6 30 100 33:1 16 2
2619S006SR 112:1 IE2-16 6 93 180 112:1 16 2
2619S006SR 207:1 IE2-16 6 100 180 207:1 16 2
2619S006SR 361:1 IE2-16 6 100 180 361:1 16 2
2619S006SR 814:1 IE2-16 6 100 180 814:1 16 2
2619S006SR 1257:1 IE2-16 6 100 180 1.257:1 16 2
2619S012SR 8:1 IE2-16 12 9 30 8:1 16 2
2619S012SR 22:1 IE2-16 12 23 75 22:1 16 2
2619S012SR 33:1 IE2-16 12 30 100 33:1 16 2
2619S012SR 112:1 IE2-16 12 93 180 112:1 16 2
2619S012SR 207:1 IE2-16 12 100 180 207:1 16 2
2619S012SR 361:1 IE2-16 12 100 180 361:1 16 2
2619S012SR 814:1 IE2-16 12 100 180 814:1 16 2
2619S012SR 1257:1 IE2-16 12 100 180 1.257:1 16 2
2619S024SR 8:1 IE2-16 24 9 30 8:1 16 2
2619S024SR 22:1 IE2-16 24 23 75 22:1 16 2
2619S024SR 33:1 IE2-16 24 30 100 33:1 16 2
2619S024SR 112:1 IE2-16 24 93 180 112:1 16 2
2619S024SR 207:1 IE2-16 24 100 180 207:1 16 2
2619S024SR 361:1 IE2-16 24 100 180 361:1 16 2
2619S024SR 814:1 IE2-16 24 100 180 814:1 16 2
2619S024SR 1257:1 IE2-16 24 100 180 1.257:1 16 2

DC-tandwielmotor
Serie 2619...SR IE2-16

Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder

  • diameter 26 mm
  • • lengte 21,5 mm

Elektronica

DC-tandwielmotor
Serie 2619...SR IE2-16

Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder

  • diameter 26 mm
  • • lengte 21,5 mm

img

 

DC-tandwielmotor
Serie 2619...SR IE2-16

Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder

  • diameter 26 mm
  • • lengte 21,5 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.