DC-tandwielmotoren

De innovatieve platte DC-tandwielmotoren van FAULHABER zijn ook beschikbaar met een extreem compacte, geïntegreerde tandwielkast voor toerentalreductie en een aanzienlijke stijging van het uitvoerkoppel.

Er is een breed aanbod aan reductieverhoudingen beschikbaar in één en hetzelfde compacte behuizingsontwerp. Geïntegreerde incrementele encoders zijn ook beschikbaar voor toerental- en positieregeling.

Baten en voordelen:

Extreem compact Soepel en stil Verschillende reductieverhoudingen bij het zelfde motorformaat

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-tandwielmotoren
Serie 1512...SR IE2-8

Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder

  • diameter 15 mm
  • • lengte 14,3 mm

Serie 1512...SR IE2-8 Varianten

Product UN (V) Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1 N Ch
1512U003SR 6:1 IE2-8 3 1,4 3 6:1 8 2
1512U003SR 13:1 IE2-8 3 2,8 5 13:1 8 2
1512U003SR 39:1 IE2-8 3 7 10 39:1 8 2
1512U003SR 112:1 IE2-8 3 19,8 30 112:1 8 2
1512U003SR 324:1 IE2-8 3 30 50 324:1 8 2
1512U006SR 6:1 IE2-8 6 1,4 3 6:1 8 2
1512U006SR 13:1 IE2-8 6 2,8 5 13:1 8 2
1512U006SR 39:1 IE2-8 6 7 10 39:1 8 2
1512U006SR 112:1 IE2-8 6 19,8 30 112:1 8 2
1512U006SR 324:1 IE2-8 6 30 50 324:1 8 2
1512U012SR 6:1 IE2-8 12 1,4 3 6:1 8 2
1512U012SR 13:1 IE2-8 12 2,8 5 13:1 8 2
1512U012SR 39:1 IE2-8 12 7 10 39:1 8 2
1512U012SR 112:1 IE2-8 12 19,8 30 112:1 8 2
1512U012SR 324:1 IE2-8 12 30 50 324:1 8 2

DC-tandwielmotoren
Serie 1512...SR IE2-8

Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder

  • diameter 15 mm
  • • lengte 14,3 mm

Aandrijfelectronica

DC-tandwielmotoren
Serie 1512...SR IE2-8

Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder

  • diameter 15 mm
  • • lengte 14,3 mm

img

 

DC-tandwielmotoren
Serie 1512...SR IE2-8

Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder

  • diameter 15 mm
  • • lengte 14,3 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.