DC-Getriebemotoren

Für eine Drehzahlreduktion und ein signifikant höheres Drehmoment sind die innovativen FAULHABER DC-Getriebemotoren mit äußerst kompakten integrierten Stirnradgetrieben ausgestattet.

In gehäusekonformer Bauform stehen sowohl Getriebe für unterschiedlichste Untersetzungsverhältnisse als auch integrierte Inkrementalencoder für präzise Drehzahlregelung und Positionierung zur Verfügung.

Nutzen und Vorteile

Äußerst kompakt · Hohe Laufruhe · Getriebe für unterschiedlichste Untersetzungsverhältnisse bei gleicher Motor-Baugröße

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Getriebemotoren
Serie 1512...SR IE2-8

Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 14,3 mm

Serie 1512...SR IE2-8 Varianten

Produkt UN(V) Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1 N Ch
1512U003SR 6:1 IE2-8 3 1,4 3 6:1 8 2
1512U003SR 13:1 IE2-8 3 2,8 5 13:1 8 2
1512U003SR 39:1 IE2-8 3 7 10 39:1 8 2
1512U003SR 112:1 IE2-8 3 19,8 30 112:1 8 2
1512U003SR 324:1 IE2-8 3 30 50 324:1 8 2
1512U006SR 6:1 IE2-8 6 1,4 3 6:1 8 2
1512U006SR 13:1 IE2-8 6 2,8 5 13:1 8 2
1512U006SR 39:1 IE2-8 6 7 10 39:1 8 2
1512U006SR 112:1 IE2-8 6 19,8 30 112:1 8 2
1512U006SR 324:1 IE2-8 6 30 50 324:1 8 2
1512U012SR 6:1 IE2-8 12 1,4 3 6:1 8 2
1512U012SR 13:1 IE2-8 12 2,8 5 13:1 8 2
1512U012SR 39:1 IE2-8 12 7 10 39:1 8 2
1512U012SR 112:1 IE2-8 12 19,8 30 112:1 8 2
1512U012SR 324:1 IE2-8 12 30 50 324:1 8 2

DC-Getriebemotoren
Serie 1512...SR IE2-8

Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 14,3 mm

Elektronik

DC-Getriebemotoren
Serie 1512...SR IE2-8

Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 14,3 mm

img

 

DC-Getriebemotoren
Serie 1512...SR IE2-8

Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 14,3 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.