Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Getriebemotoren Serie 1512 ... SR IE2-8

Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

Eckdaten
Nennspannung:
3 ... 12 V
Dauerdrehmoment bis:
30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis:
779 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis:
8
Encoder Kanäle:
2
Kurzzeitdrehmoment:
50 mNm
Untersetzung:
6 ... 324
Durchmesser:
15 mm
Länge:
14.3 mm
Vorzüge
Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 6 mm bis 19 mm
4-Pol-Bauweise
Minimales Trägheitsmoment
Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
Verfügbar mit integrierten optischen Encodern
Varianten:
Serie 1512U003SR 6:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 3 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 779 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 3 mNm |i : Untersetzung : 6 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U003SR 13:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 3 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 372 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 5 mNm |i : Untersetzung : 13 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U003SR 39:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 3 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 129 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 10 mNm |i : Untersetzung : 39 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U003SR 112:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 3 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 45 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 30 mNm |i : Untersetzung : 112 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U003SR 324:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 3 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 15 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 50 mNm |i : Untersetzung : 324 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U006SR 6:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 779 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 3 mNm |i : Untersetzung : 6 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U006SR 13:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 372 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 5 mNm |i : Untersetzung : 13 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U006SR 39:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 129 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 10 mNm |i : Untersetzung : 39 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U006SR 112:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 45 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 30 mNm |i : Untersetzung : 112 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U006SR 324:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 15 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 50 mNm |i : Untersetzung : 324 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U012SR 6:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 779 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 3 mNm |i : Untersetzung : 6 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U012SR 13:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 372 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 5 mNm |i : Untersetzung : 13 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U012SR 39:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 129 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 10 mNm |i : Untersetzung : 39 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U012SR 112:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 45 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 30 mNm |i : Untersetzung : 112 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm
Serie 1512U012SR 324:1 IE2-8
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 15 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 8 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Mint. : Kurzzeitdrehmoment : 50 mNm |i : Untersetzung : 324 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 14.3 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 10.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 13400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 0.52 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 4640 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.216 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.06 mNm/A
StromkonstantekI 0.486 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24700 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 175 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 17 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 10.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 13400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 0.52 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 4640 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.216 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.06 mNm/A
StromkonstantekI 0.486 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24700 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 175 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 17 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 10.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 13400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 0.52 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 4640 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.216 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.06 mNm/A
StromkonstantekI 0.486 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24700 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 175 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 17 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 10.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 13400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 0.52 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 4640 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.216 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.06 mNm/A
StromkonstantekI 0.486 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24700 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 175 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 17 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 10.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 13400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 0.52 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 4640 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.216 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.06 mNm/A
StromkonstantekI 0.486 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24700 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 175 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 17 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 50.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 14300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 0.49 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 2480 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.403 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.84 mNm/A
StromkonstantekI 0.26 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 31400 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 720 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 19 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 50.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 14300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 0.49 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 2480 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.403 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.84 mNm/A
StromkonstantekI 0.26 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 31400 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 720 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 19 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 50.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 14300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 0.49 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 2480 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.403 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.84 mNm/A
StromkonstantekI 0.26 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 31400 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 720 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 19 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 50.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 14300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 0.49 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 2480 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.403 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.84 mNm/A
StromkonstantekI 0.26 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 31400 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 720 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 19 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 50.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 14300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 0.49 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 2480 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.403 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.84 mNm/A
StromkonstantekI 0.26 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 31400 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 720 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 19 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 130 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 15500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.003 A
AnhaltemomentMH 0.64 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 1340 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.749 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.15 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24200 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 2100 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 16 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 130 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 15500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.003 A
AnhaltemomentMH 0.64 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 1340 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.749 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.15 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24200 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 2100 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 16 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 130 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 15500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.003 A
AnhaltemomentMH 0.64 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 1340 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.749 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.15 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24200 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 2100 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 16 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 130 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 15500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.003 A
AnhaltemomentMH 0.64 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 1340 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.749 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.15 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24200 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 2100 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 16 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 130 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 15500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.003 A
AnhaltemomentMH 0.64 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 1340 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.749 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.15 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24200 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 2100 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 16 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.09 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 83 ·10³rad/s²

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1512U003SR 6:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 779 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 3 mNm
Untersetzung: 6
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U003SR 13:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 372 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 5 mNm
Untersetzung: 13
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U003SR 39:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 129 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 10 mNm
Untersetzung: 39
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U003SR 112:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 45 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 30 mNm
Untersetzung: 112
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U003SR 324:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 15 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 50 mNm
Untersetzung: 324
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U006SR 6:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 779 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 3 mNm
Untersetzung: 6
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U006SR 13:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 372 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 5 mNm
Untersetzung: 13
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U006SR 39:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 129 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 10 mNm
Untersetzung: 39
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U006SR 112:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 45 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 30 mNm
Untersetzung: 112
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U006SR 324:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 15 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 50 mNm
Untersetzung: 324
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U012SR 6:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 779 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 3 mNm
Untersetzung: 6
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U012SR 13:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 372 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 5 mNm
Untersetzung: 13
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U012SR 39:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 129 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 10 mNm
Untersetzung: 39
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U012SR 112:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 45 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 30 mNm
Untersetzung: 112
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U012SR 324:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 15 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 8
Encoder Kanäle: 2
Kurzzeitdrehmoment: 50 mNm
Untersetzung: 324
Durchmesser: 15 mm
Länge: 14.3 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.