Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Motoréducteurs C.C. Série 2619 ... SR

Commutation métaux précieux

Particularités clés
Tension nominale:
6 ... 24 V
Couple jusqu'à:
100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à:
635 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à:
180 mNm
Rapport de reduction:
8 ... 1257
Diamètre:
26 mm
Longueur:
19.2 mm
Avantages
Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 6 mm à 19 mm
Conception à 4 pôles
Moment d‘inertie minimal
Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
Disponible avec codeurs optiques intégrés
Variantes:
Série 2619S006SR 8:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 635 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 30 mNm |i : Rapport de reduction : 8 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S006SR 22:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 223 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 75 mNm |i : Rapport de reduction : 22 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S006SR 33:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 151 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 100 mNm |i : Rapport de reduction : 33 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S006SR 112:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 44 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 112 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S006SR 207:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 24 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 207 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S006SR 361:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 14 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 361 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S006SR 814:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 6 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 814 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S006SR 1257:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 4 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 1257 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S012SR 8:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 635 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 30 mNm |i : Rapport de reduction : 8 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S012SR 22:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 223 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 75 mNm |i : Rapport de reduction : 22 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S012SR 33:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 151 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 100 mNm |i : Rapport de reduction : 33 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S012SR 112:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 44 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 112 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S012SR 207:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 24 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 207 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S012SR 361:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 14 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 361 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S012SR 814:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 6 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 814 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S012SR 1257:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 4 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 1257 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S024SR 8:1
UN : Tension nominale : 24 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 635 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 30 mNm |i : Rapport de reduction : 8 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S024SR 22:1
UN : Tension nominale : 24 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 223 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 75 mNm |i : Rapport de reduction : 22 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S024SR 33:1
UN : Tension nominale : 24 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 151 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 100 mNm |i : Rapport de reduction : 33 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S024SR 112:1
UN : Tension nominale : 24 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 44 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 112 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S024SR 207:1
UN : Tension nominale : 24 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 24 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 207 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S024SR 361:1
UN : Tension nominale : 24 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 14 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 361 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S024SR 814:1
UN : Tension nominale : 24 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 6 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 814 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 2619S024SR 1257:1
UN : Tension nominale : 24 V |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 4 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 180 mNm |i : Rapport de reduction : 1257 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 19.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 8.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6600 min⁻¹
Courant à videI0 0.007 A
Couple de démarrageMH 6.26 mNm
Couple de frottementMR 0.06 mNm
Constante de vitessekn 1111 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.9 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.59 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
InductanceL 465 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 8.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6600 min⁻¹
Courant à videI0 0.007 A
Couple de démarrageMH 6.26 mNm
Couple de frottementMR 0.06 mNm
Constante de vitessekn 1111 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.9 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.59 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
InductanceL 465 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 8.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6600 min⁻¹
Courant à videI0 0.007 A
Couple de démarrageMH 6.26 mNm
Couple de frottementMR 0.06 mNm
Constante de vitessekn 1111 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.9 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.59 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
InductanceL 465 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 8.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6600 min⁻¹
Courant à videI0 0.007 A
Couple de démarrageMH 6.26 mNm
Couple de frottementMR 0.06 mNm
Constante de vitessekn 1111 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.9 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.59 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
InductanceL 465 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 8.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6600 min⁻¹
Courant à videI0 0.007 A
Couple de démarrageMH 6.26 mNm
Couple de frottementMR 0.06 mNm
Constante de vitessekn 1111 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.9 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.59 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
InductanceL 465 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 8.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6600 min⁻¹
Courant à videI0 0.007 A
Couple de démarrageMH 6.26 mNm
Couple de frottementMR 0.06 mNm
Constante de vitessekn 1111 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.9 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.59 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
InductanceL 465 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 8.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6600 min⁻¹
Courant à videI0 0.007 A
Couple de démarrageMH 6.26 mNm
Couple de frottementMR 0.06 mNm
Constante de vitessekn 1111 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.9 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.59 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
InductanceL 465 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 8.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6600 min⁻¹
Courant à videI0 0.007 A
Couple de démarrageMH 6.26 mNm
Couple de frottementMR 0.06 mNm
Constante de vitessekn 1111 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.9 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.59 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
InductanceL 465 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 36.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5900 min⁻¹
Courant à videI0 0.004 A
Couple de démarrageMH 6.21 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 500 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19.09 mNm/A
Constante de courantkI 0.052 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 957 min⁻¹/mNm
InductanceL 2200 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.8 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 36.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5900 min⁻¹
Courant à videI0 0.004 A
Couple de démarrageMH 6.21 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 500 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19.09 mNm/A
Constante de courantkI 0.052 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 957 min⁻¹/mNm
InductanceL 2200 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.8 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 36.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5900 min⁻¹
Courant à videI0 0.004 A
Couple de démarrageMH 6.21 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 500 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19.09 mNm/A
Constante de courantkI 0.052 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 957 min⁻¹/mNm
InductanceL 2200 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.8 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 36.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5900 min⁻¹
Courant à videI0 0.004 A
Couple de démarrageMH 6.21 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 500 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19.09 mNm/A
Constante de courantkI 0.052 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 957 min⁻¹/mNm
InductanceL 2200 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.8 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 36.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5900 min⁻¹
Courant à videI0 0.004 A
Couple de démarrageMH 6.21 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 500 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19.09 mNm/A
Constante de courantkI 0.052 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 957 min⁻¹/mNm
InductanceL 2200 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.8 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 36.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5900 min⁻¹
Courant à videI0 0.004 A
Couple de démarrageMH 6.21 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 500 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19.09 mNm/A
Constante de courantkI 0.052 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 957 min⁻¹/mNm
InductanceL 2200 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.8 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 36.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5900 min⁻¹
Courant à videI0 0.004 A
Couple de démarrageMH 6.21 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 500 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19.09 mNm/A
Constante de courantkI 0.052 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 957 min⁻¹/mNm
InductanceL 2200 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.8 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 36.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 5900 min⁻¹
Courant à videI0 0.004 A
Couple de démarrageMH 6.21 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 500 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19.09 mNm/A
Constante de courantkI 0.052 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 957 min⁻¹/mNm
InductanceL 2200 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.8 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 92 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 128 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6200 min⁻¹
Courant à videI0 0.002 A
Couple de démarrageMH 6.77 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 261 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.83 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 36.54 mNm/A
Constante de courantkI 0.027 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
InductanceL 8400 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 100 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 128 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6200 min⁻¹
Courant à videI0 0.002 A
Couple de démarrageMH 6.77 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 261 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.83 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 36.54 mNm/A
Constante de courantkI 0.027 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
InductanceL 8400 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 100 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 128 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6200 min⁻¹
Courant à videI0 0.002 A
Couple de démarrageMH 6.77 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 261 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.83 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 36.54 mNm/A
Constante de courantkI 0.027 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
InductanceL 8400 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 100 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 128 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6200 min⁻¹
Courant à videI0 0.002 A
Couple de démarrageMH 6.77 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 261 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.83 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 36.54 mNm/A
Constante de courantkI 0.027 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
InductanceL 8400 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 100 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 128 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6200 min⁻¹
Courant à videI0 0.002 A
Couple de démarrageMH 6.77 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 261 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.83 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 36.54 mNm/A
Constante de courantkI 0.027 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
InductanceL 8400 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 100 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 128 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6200 min⁻¹
Courant à videI0 0.002 A
Couple de démarrageMH 6.77 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 261 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.83 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 36.54 mNm/A
Constante de courantkI 0.027 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
InductanceL 8400 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 100 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 128 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6200 min⁻¹
Courant à videI0 0.002 A
Couple de démarrageMH 6.77 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 261 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.83 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 36.54 mNm/A
Constante de courantkI 0.027 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
InductanceL 8400 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 100 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 128 Ω
Rendement, max.ηmax. 81 %
Vitesse à viden0 6200 min⁻¹
Courant à videI0 0.002 A
Couple de démarrageMH 6.77 mNm
Couple de frottementMR 0.07 mNm
Constante de vitessekn 261 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.83 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 36.54 mNm/A
Constante de courantkI 0.027 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
InductanceL 8400 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.5 ms
Inertie du rotorJ 0.68 gcm²
Accélération angulaireαmax. 100 ·10³rad/s²
Electroniques de commande
Contrôleurs de vitesse
SC 1801 P Série  de FAULHABER
Série SC 1801 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 1801 S Série  de FAULHABER
Série SC 1801 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 2619S006SR 8:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 635 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 30 mNm
Rapport de reduction: 8
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S006SR 22:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 223 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 75 mNm
Rapport de reduction: 22
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S006SR 33:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 151 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 100 mNm
Rapport de reduction: 33
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S006SR 112:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 44 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 112
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S006SR 207:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 24 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 207
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S006SR 361:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 14 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 361
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S006SR 814:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 6 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 814
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S006SR 1257:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 4 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 1257
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S012SR 8:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 635 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 30 mNm
Rapport de reduction: 8
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S012SR 22:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 223 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 75 mNm
Rapport de reduction: 22
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S012SR 33:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 151 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 100 mNm
Rapport de reduction: 33
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S012SR 112:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 44 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 112
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S012SR 207:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 24 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 207
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S012SR 361:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 14 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 361
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S012SR 814:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 6 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 814
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S012SR 1257:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 4 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 1257
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S024SR 8:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 635 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 30 mNm
Rapport de reduction: 8
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S024SR 22:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 223 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 75 mNm
Rapport de reduction: 22
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S024SR 33:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 151 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 100 mNm
Rapport de reduction: 33
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S024SR 112:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 44 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 112
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S024SR 207:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 24 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 207
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S024SR 361:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 14 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 361
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S024SR 814:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 6 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 814
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 2619S024SR 1257:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple jusqu'à: 100 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 4 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 180 mNm
Rapport de reduction: 1257
Diamètre: 26 mm
Longueur: 19.2 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.