DC-Getriebemotoren

Für eine Drehzahlreduktion und ein signifikant höheres Drehmoment sind die innovativen FAULHABER DC-Getriebemotoren mit äußerst kompakten integrierten Stirnradgetrieben ausgestattet.

In gehäusekonformer Bauform stehen sowohl Getriebe für unterschiedlichste Untersetzungsverhältnisse als auch integrierte Inkrementalencoder für präzise Drehzahlregelung und Positionierung zur Verfügung.

Nutzen und Vorteile

Äußerst kompakt · Hohe Laufruhe · Getriebe für unterschiedlichste Untersetzungsverhältnisse bei gleicher Motor-Baugröße

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Getriebemotoren
Serie 2619...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 19,2 mm

Serie 2619...SR Varianten

Produkt UN(V) Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1 N Ch
2619S006SR 8:1 6 9 30 8:1    
2619S006SR 22:1 6 23 75 22:1    
2619S006SR 33:1 6 30 100 33:1    
2619S006SR 112:1 6 93 180 112:1    
2619S006SR 207:1 6 100 180 207:1    
2619S006SR 361:1 6 100 180 361:1    
2619S006SR 814:1 6 100 180 814:1    
2619S006SR 1257:1 6 100 180 1.257:1    
2619S012SR 8:1 12 9 30 8:1    
2619S012SR 22:1 12 23 75 22:1    
2619S012SR 33:1 12 30 100 33:1    
2619S012SR 112:1 12 93 180 112:1    
2619S012SR 207:1 12 100 180 207:1    
2619S012SR 361:1 12 100 180 361:1    
2619S012SR 814:1 12 100 180 814:1    
2619S012SR 1257:1 12 100 180 1.257:1    
2619S024SR 8:1 24 9 30 8:1    
2619S024SR 22:1 24 23 75 22:1    
2619S024SR 33:1 24 30 100 33:1    
2619S024SR 112:1 24 93 180 112:1    
2619S024SR 207:1 24 100 180 207:1    
2619S024SR 361:1 24 100 180 361:1    
2619S024SR 814:1 24 100 180 814:1    
2619S024SR 1257:1 24 100 180 1.257:1    

DC-Getriebemotoren
Serie 2619...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 19,2 mm

Elektronik

DC-Getriebemotoren
Serie 2619...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 19,2 mm

img

 

DC-Getriebemotoren
Serie 2619...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 19,2 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.