Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Getriebemotoren Serie 1512 ... SR

Edelmetallkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
3 ... 12 V
Dauerdrehmoment bis:
30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis:
779 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis:
50 mNm
Untersetzung:
6 ... 324
Durchmesser:
15 mm
Länge:
12 mm
Vorzüge
Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 6 mm bis 19 mm
4-Pol-Bauweise
Minimales Trägheitsmoment
Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
Verfügbar mit integrierten optischen Encodern
Varianten:
Serie 1512U003SR 6:1
UN : Nennspannung : 3 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 779 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 3 mNm |i : Untersetzung : 6 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U003SR 13:1
UN : Nennspannung : 3 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 372 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 mNm |i : Untersetzung : 13 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U003SR 39:1
UN : Nennspannung : 3 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 129 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 10 mNm |i : Untersetzung : 39 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U003SR 112:1
UN : Nennspannung : 3 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 45 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 30 mNm |i : Untersetzung : 112 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U003SR 324:1
UN : Nennspannung : 3 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 15 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 50 mNm |i : Untersetzung : 324 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U006SR 6:1
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 779 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 3 mNm |i : Untersetzung : 6 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U006SR 13:1
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 372 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 mNm |i : Untersetzung : 13 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U006SR 39:1
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 129 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 10 mNm |i : Untersetzung : 39 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U006SR 112:1
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 45 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 30 mNm |i : Untersetzung : 112 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U006SR 324:1
UN : Nennspannung : 6 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 15 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 50 mNm |i : Untersetzung : 324 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U012SR 6:1
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 779 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 3 mNm |i : Untersetzung : 6 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U012SR 13:1
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 372 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 mNm |i : Untersetzung : 13 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U012SR 39:1
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 129 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 10 mNm |i : Untersetzung : 39 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U012SR 112:1
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 45 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 30 mNm |i : Untersetzung : 112 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm
Serie 1512U012SR 324:1
UN : Nennspannung : 12 V |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |nmax : Abtriebsdrehzahl bis : 15 min⁻¹ |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 50 mNm |i : Untersetzung : 324 |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 12 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 13.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 11100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 0.52 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 3884 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.257 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.46 mNm/A
StromkonstantekI 0.407 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 21330 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 275 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 17 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 13.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 11100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 0.52 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 3884 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.257 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.46 mNm/A
StromkonstantekI 0.407 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 21330 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 275 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 17 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 13.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 11100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 0.52 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 3884 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.257 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.46 mNm/A
StromkonstantekI 0.407 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 21330 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 275 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 17 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 13.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 11100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 0.52 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 3884 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.257 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.46 mNm/A
StromkonstantekI 0.407 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 21330 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 275 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 17 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 13.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 11100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 0.52 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 3884 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.257 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.46 mNm/A
StromkonstantekI 0.407 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 21330 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 275 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 17 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 54.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 11800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 0.49 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 2053 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.487 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.65 mNm/A
StromkonstantekI 0.215 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24135 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1157 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 19 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 54.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 11800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 0.49 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 2053 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.487 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.65 mNm/A
StromkonstantekI 0.215 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24135 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1157 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 19 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 54.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 11800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 0.49 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 2053 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.487 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.65 mNm/A
StromkonstantekI 0.215 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24135 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1157 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 19 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 54.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 11800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 0.49 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 2053 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.487 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.65 mNm/A
StromkonstantekI 0.215 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24135 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1157 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 19 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 54.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 11800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 0.49 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 2053 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.487 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.65 mNm/A
StromkonstantekI 0.215 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24135 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1157 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 19 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 155 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.003 A
AnhaltemomentMH 0.64 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 1107 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.903 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.63 mNm/A
StromkonstantekI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 19947 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 3550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 16 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 155 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.003 A
AnhaltemomentMH 0.64 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 1107 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.903 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.63 mNm/A
StromkonstantekI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 19947 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 3550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 16 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 155 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.003 A
AnhaltemomentMH 0.64 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 1107 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.903 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.63 mNm/A
StromkonstantekI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 19947 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 3550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 16 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 155 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.003 A
AnhaltemomentMH 0.64 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 1107 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.903 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.63 mNm/A
StromkonstantekI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 19947 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 3550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 16 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 155 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.003 A
AnhaltemomentMH 0.64 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 1107 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.903 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.63 mNm/A
StromkonstantekI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 19947 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 3550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 16 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 83 ·10³rad/s²
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
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1512U003SR 6:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 779 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 3 mNm
Untersetzung: 6
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U003SR 13:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 372 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 mNm
Untersetzung: 13
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U003SR 39:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 129 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 10 mNm
Untersetzung: 39
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U003SR 112:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 45 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 30 mNm
Untersetzung: 112
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U003SR 324:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 15 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 50 mNm
Untersetzung: 324
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U006SR 6:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 779 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 3 mNm
Untersetzung: 6
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U006SR 13:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 372 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 mNm
Untersetzung: 13
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U006SR 39:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 129 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 10 mNm
Untersetzung: 39
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U006SR 112:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 45 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 30 mNm
Untersetzung: 112
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U006SR 324:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 15 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 50 mNm
Untersetzung: 324
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U012SR 6:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 779 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 3 mNm
Untersetzung: 6
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U012SR 13:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 372 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 mNm
Untersetzung: 13
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U012SR 39:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 129 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 10 mNm
Untersetzung: 39
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U012SR 112:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 45 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 30 mNm
Untersetzung: 112
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm
Gewählte Variante
Serie 1512U012SR 324:1
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Abtriebsdrehzahl bis: 15 min⁻¹
Kurzzeitdrehmoment bis: 50 mNm
Untersetzung: 324
Durchmesser: 15 mm
Länge: 12 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.