DC-Flachmotoren

FAULHABER DC-Flachmotoren basieren auf dem einzigartigen Prinzip der freitragenden eisenlosen Rotorspule mit axialem Luftspalt und vereinen alle Vorteile eines traditionellen eisenlosen DC-Motors mit einer extrem flachen Bauweise.

Für präzise Drehzahlregelung und Positionieraufgaben sind diese auch mit einem sehr flachen integrierten optischen Encoder erhältlich.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb · Niedrigste Drehmomentschwankungen und EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Flachmotoren
Serie 2607...SR IE2-16

Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 9,2 mm

Serie 2607...SR IE2-16 Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) MH(mNm) n0(min⁻¹) N Ch
2607T006SR IE2-16 6 2,9 6,33 6.700 16 2
2607T012SR IE2-16 12 2,9 6,31 6.900 16 2
2607T024SR IE2-16 24 2,9 6,48 7.200 16 2

DC-Flachmotoren
Serie 2607...SR IE2-16

Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 9,2 mm

Steuerungen

DC-Flachmotoren
Serie 2607...SR IE2-16

Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 9,2 mm

img

 

DC-Flachmotoren
Serie 2607...SR IE2-16

Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 9,2 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.