Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Flachmotoren Serie 2607 ... SR IE2-16

Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder

Eckdaten
Nennspannung:
6 ... 24 V
Leerlaufdrehzahl bis:
7200 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis:
16
Encoder Kanäle:
2
Durchmesser:
26 mm
Länge:
9.2 mm
Vorzüge
Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 6 mm bis 19 mm
4-Pol-Bauweise
Minimales Trägheitsmoment
Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
Verfügbar mit integrierten optischen Encodern
Varianten:
Serie 2607T006SR IE2-16
UN : Nennspannung : 6 V |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6700 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 16 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 9.2 mm
Serie 2607T012SR IE2-16
UN : Nennspannung : 12 V |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6900 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 16 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 9.2 mm
Serie 2607T024SR IE2-16
UN : Nennspannung : 24 V |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 7200 min⁻¹ |N : Impulse pro Umdrehung bis : 16 |nchannel : Encoder Kanäle : 2 |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 9.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 8 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 80 %
Leerlaufdrehzahln0 6700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 6.33 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.08 mNm
Drehzahlkonstantekn 1130 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.884 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.44 mNm/A
StromkonstantekI 0.118 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1060 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 420 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 7.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 94 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 10 / 32 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6 / 250 s
Betriebstemperaturbereich 0 ... 70 °C
Wicklungstemperatur, max. 70 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 18.6 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 8000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 31.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 80 %
Leerlaufdrehzahln0 6900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 6.31 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.08 mNm
Drehzahlkonstantekn 582 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.72 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 16.4 mNm/A
StromkonstantekI 0.061 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1090 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1600 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 7.8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 93 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 10 / 32 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6 / 250 s
Betriebstemperaturbereich 0 ... 70 °C
Wicklungstemperatur, max. 70 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 18.6 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 8000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
AnschlusswiderstandR 118.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 80 %
Leerlaufdrehzahln0 7200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0025 A
AnhaltemomentMH 6.48 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.08 mNm
Drehzahlkonstantekn 304 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.29 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 31.4 mNm/A
StromkonstantekI 0.032 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1110 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 5800 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 7.9 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 95 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 10 / 32 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6 / 250 s
Betriebstemperaturbereich 0 ... 70 °C
Wicklungstemperatur, max. 70 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 18.6 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 8000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 2607T006SR IE2-16
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Leerlaufdrehzahl bis: 6700 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 16
Encoder Kanäle: 2
Durchmesser: 26 mm
Länge: 9.2 mm
Gewählte Variante
Serie 2607T012SR IE2-16
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Leerlaufdrehzahl bis: 6900 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 16
Encoder Kanäle: 2
Durchmesser: 26 mm
Länge: 9.2 mm
Gewählte Variante
Serie 2607T024SR IE2-16
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Leerlaufdrehzahl bis: 7200 min⁻¹
Impulse pro Umdrehung bis: 16
Encoder Kanäle: 2
Durchmesser: 26 mm
Länge: 9.2 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.