Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Micromoteurs C.C. plats Série 1506 ... SR IE2-8

Commutation métaux précieux avec codeur intégré

Particularités clés
Tension nominale:
3 ... 12 V
Vitesse à vide jusqu'à:
15500 min⁻¹
Impulsions par tour jusqu'à:
8
Canaux de codeur:
2
Diamètre:
15 mm
Longueur:
7.8 mm
Avantages
Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 6 mm à 19 mm
Conception à 4 pôles
Moment d‘inertie minimal
Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
Disponible avec codeurs optiques intégrés
Variantes:
Série 1506N003SR IE2-8
UN : Tension nominale : 3 V |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 13400 min⁻¹ |N : Impulsions par tour jusqu'à : 8 |nchannel : Canaux de codeur : 2 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 7.8 mm
Série 1506N006SR IE2-8
UN : Tension nominale : 6 V |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 14300 min⁻¹ |N : Impulsions par tour jusqu'à : 8 |nchannel : Canaux de codeur : 2 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 7.8 mm
Série 1506N012SR IE2-8
UN : Tension nominale : 12 V |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 15500 min⁻¹ |N : Impulsions par tour jusqu'à : 8 |nchannel : Canaux de codeur : 2 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 7.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 3 V
Résistance de l'induitR 10.4 Ω
Rendement, max.ηmax. 68 %
Vitesse à viden0 13400 min⁻¹
Courant à videI0 0.01 A
Couple de démarrageMH 0.54 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 4640 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.216 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 2.06 mNm/A
Constante de courantkI 0.486 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 24700 min⁻¹/mNm
InductanceL 175 µH
Constante de temps mécaniqueτm 24 ms
Inertie du rotorJ 0.09 gcm²
Accélération angulaireαmax. 58 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 36 / 61 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5.4 / 190 s
Température d'utilisation 0 ... 70 °C
Température des bobines, max. 70 °C
Matériau du boîtier plastique
Masse 7.1 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 16000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 50.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 66 %
Vitesse à viden0 14300 min⁻¹
Courant à videI0 0.005 A
Couple de démarrageMH 0.46 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 2480 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.403 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 3.84 mNm/A
Constante de courantkI 0.26 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 31400 min⁻¹/mNm
InductanceL 720 µH
Constante de temps mécaniqueτm 30 ms
Inertie du rotorJ 0.09 gcm²
Accélération angulaireαmax. 50 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 36 / 61 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5.4 / 190 s
Température d'utilisation 0 ... 70 °C
Température des bobines, max. 70 °C
Matériau du boîtier plastique
Masse 7.1 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 16000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 130 Ω
Rendement, max.ηmax. 70 %
Vitesse à viden0 15500 min⁻¹
Courant à videI0 0.003 A
Couple de démarrageMH 0.64 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 1340 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.749 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 7.15 mNm/A
Constante de courantkI 0.14 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 24200 min⁻¹/mNm
InductanceL 2100 µH
Constante de temps mécaniqueτm 23 ms
Inertie du rotorJ 0.09 gcm²
Accélération angulaireαmax. 71 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 36 / 61 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5.4 / 190 s
Température d'utilisation 0 ... 70 °C
Température des bobines, max. 70 °C
Matériau du boîtier plastique
Masse 7.1 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 16000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 1506N003SR IE2-8
Commutation métaux précieux avec codeur intégré
Particularités clés
Tension nominale: 3 V
Vitesse à vide jusqu'à: 13400 min⁻¹
Impulsions par tour jusqu'à: 8
Canaux de codeur: 2
Diamètre: 15 mm
Longueur: 7.8 mm
Variante sélectionnées
Série 1506N006SR IE2-8
Commutation métaux précieux avec codeur intégré
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Vitesse à vide jusqu'à: 14300 min⁻¹
Impulsions par tour jusqu'à: 8
Canaux de codeur: 2
Diamètre: 15 mm
Longueur: 7.8 mm
Variante sélectionnées
Série 1506N012SR IE2-8
Commutation métaux précieux avec codeur intégré
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Vitesse à vide jusqu'à: 15500 min⁻¹
Impulsions par tour jusqu'à: 8
Canaux de codeur: 2
Diamètre: 15 mm
Longueur: 7.8 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.