Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Flachmotoren Serie 2607 ... SR

Edelmetallkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
6 ... 24 V
Nenndrehmoment bis:
3.4 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
6600 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
6.77 mNm
Durchmesser:
26 mm
Länge:
7 mm
Vorzüge
Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 6 mm bis 19 mm
4-Pol-Bauweise
Minimales Trägheitsmoment
Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
Verfügbar mit integrierten optischen Encodern
Varianten:
Serie 2607T006SR
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 3.2 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6600 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 6.26 mNm |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 7 mm
Serie 2607T012SR
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 3.1 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 5900 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 6.21 mNm |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 7 mm
Serie 2607T024SR
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 3.4 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6200 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 6.77 mNm |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 7 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 8.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 81 %
Leerlaufdrehzahln0 6600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.007 A
AnhaltemomentMH 6.26 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.06 mNm
Drehzahlkonstantekn 1111 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.9 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.59 mNm/A
StromkonstantekI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 465 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 7.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 92 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.7 / 24.45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 1.8 / 163 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Wicklungstemperatur, max. 100 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 16.1 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 8000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 36.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 80 %
Leerlaufdrehzahln0 5900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.004 A
AnhaltemomentMH 6.21 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 500 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 19.09 mNm/A
StromkonstantekI 0.052 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 957 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 2200 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 92 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.7 / 24.45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 1.8 / 163 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Wicklungstemperatur, max. 100 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 16.1 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 8000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
AnschlusswiderstandR 128 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 81 %
Leerlaufdrehzahln0 6200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.002 A
AnhaltemomentMH 6.77 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 261 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.83 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 36.54 mNm/A
StromkonstantekI 0.027 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 8400 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 100 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.7 / 24.45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 1.8 / 163 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Wicklungstemperatur, max. 100 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 16.1 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 8000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2607T006SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2607T006SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2607T012SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2607T012SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2607T024SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2607T024SR)
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
FAULHABER SR-Flat Serie 2607 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR-Flat Serie 2607 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR-Flat Serie 2607 ... SR von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 2607T006SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 3.2 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6600 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 6.26 mNm
Durchmesser: 26 mm
Länge: 7 mm
Gewählte Variante
Serie 2607T012SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 3.1 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 5900 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 6.21 mNm
Durchmesser: 26 mm
Länge: 7 mm
Gewählte Variante
Serie 2607T024SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 3.4 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6200 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 6.77 mNm
Durchmesser: 26 mm
Länge: 7 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.