Platte DC-micromotoren

Platte DC-micromotoren van FAULHABER zijn gebaseerd op een unieke, zelfdragende, ijzerloze motorspoel met een axiaal luchtgat en combineren alle voordelen van een traditionele kernloze DC-micromotoren in een zeer platte constructie.

Ze zijn ook beschikbaar met een geïntegreerde optische encoder met een zeer dun profiel voor positie- en toerentaltoepassingen met hogere nauwkeurigheid.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Platte DC-micromotoren
Serie 1506...SR

Edelmetaalcommutatie

  • diameter 15 mm
  • • lengte 5,5 mm

Serie 1506...SR Varianten

Product UN (V) Me max. (mNm) MH (mNm) n0 (min⁻¹) N Ch
1506N003SR 3 0,45 0,52 11.100    
1506N006SR 6 0,45 0,49 11.800    
1506N012SR 12 0,45 0,64 12.800    

Platte DC-micromotoren
Serie 1506...SR

Edelmetaalcommutatie

  • diameter 15 mm
  • • lengte 5,5 mm

Aandrijfselektronica

Accessories

Platte DC-micromotoren
Serie 1506...SR

Edelmetaalcommutatie

  • diameter 15 mm
  • • lengte 5,5 mm

img

 

Platte DC-micromotoren
Serie 1506...SR

Edelmetaalcommutatie

  • diameter 15 mm
  • • lengte 5,5 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.