DC-Flachmotoren

FAULHABER DC-Flachmotoren basieren auf dem einzigartigen Prinzip der freitragenden eisenlosen Rotorspule mit axialem Luftspalt und vereinen alle Vorteile eines traditionellen eisenlosen DC-Motors mit einer extrem flachen Bauweise.

Für präzise Drehzahlregelung und Positionieraufgaben sind diese auch mit einem sehr flachen integrierten optischen Encoder erhältlich.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb · Niedrigste Drehmomentschwankungen und EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Flachmotoren
Serie 1506...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 5,5 mm

Serie 1506...SR Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) MH(mNm) n0(min⁻¹) N Ch
1506N003SR 3 0,45 0,52 11.100    
1506N006SR 6 0,45 0,49 11.800    
1506N012SR 12 0,45 0,64 12.800    

DC-Flachmotoren
Serie 1506...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 5,5 mm

Elektronik

Zubehör

DC-Flachmotoren
Serie 1506...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 5,5 mm

img

 

DC-Flachmotoren
Serie 1506...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 5,5 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.