DC-micromotoren

De kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber in 1958 vormt de basis van elke DC-micromotor van FAULHABER.

Deze revolutionaire technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren als alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-micromotoren
Serie 3257...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 57 mm

Serie 3257...CR Varianten

Product UN (V) n0 (min⁻¹) MH (mNm) MN (mNm)
3257G012CR 12 5.700 531 63
3257G018CR 18 6.100 561 70
3257G024CR 24 5.900 539 71
3257G036CR 36 5.600 518 73,1
3257G048CR 48 5.900 547 73

DC-micromotoren
Serie 3257...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 57 mm

Encoders

Lineaire componenten

Tandwielkasten

Aandrijfselektronica

Accessories

DC-micromotoren
Serie 3257...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 57 mm

img

 

DC-micromotoren
Serie 3257...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 57 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.