DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 3257...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 57 mm

Serie 3257...CR Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
3257G012CR 12 5.700 531 63
3257G018CR 18 6.100 561 70
3257G024CR 24 5.900 539 71
3257G036CR 36 5.600 518 73,1
3257G048CR 48 5.900 547 73

DC-Kleinstmotoren
Serie 3257...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 57 mm

Lineare Komponenten

Getriebe

Steuerungen

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 3257...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 57 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 3257...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 57 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.