DC-micromotor

De kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber in 1958 vormt de basis van elke DC-micromotor van FAULHABER.

Deze revolutionaire technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren als alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-micromotor
Serie 3242...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 42 mm

Serie 3242...CR Varianten

Product UN (V) n0 (min⁻¹) MH (mNm) MN (mNm)
3242G012CR 12 5.200 181 40
3242G018CR 18 5.300 196 41
3242G024CR 24 5.300 189 41
3242G036CR 36 5.500 202 41,7
3242G048CR 48 5.400 193 41

DC-micromotor
Serie 3242...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 42 mm

Encoders

Lineaire componenten

Tandwielkasten

Elektronica

Accessories

DC-micromotor
Serie 3242...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 42 mm

img

 

DC-micromotor
Serie 3242...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 42 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.