DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 3242...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 42 mm

Serie 3242...CR Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
3242G012CR 12 5.200 181 40
3242G018CR 18 5.300 196 41
3242G024CR 24 5.300 189 41
3242G036CR 36 5.500 202 41,7
3242G048CR 48 5.400 193 41

DC-Kleinstmotoren
Serie 3242...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 42 mm

Lineare Komponenten

Getriebe

Elektronik

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 3242...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 42 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 3242...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 42 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.