DC-micromotor

De kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber in 1958 vormt de basis van elke DC-micromotor van FAULHABER.

Deze revolutionaire technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren als alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-micromotor
Serie 2657...CXR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 57 mm

Serie 2657...CXR Varianten

Product UN (V) n0 (min⁻¹) MH (mNm) MN (mNm)
2657W012CXR 12 5.600 306,7 39
2657W024CXR 24 5.800 302,9 40
2657W048CXR 48 5.800 283,1 40

DC-micromotor
Serie 2657...CXR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 57 mm

Encoders

Lineaire componenten

Tandwielkasten

Elektronica

Accessories

DC-micromotor
Serie 2657...CXR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 57 mm

img

 

DC-micromotor
Serie 2657...CXR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 57 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.