DC-micromotoren

De kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber in 1958 vormt de basis van elke DC-micromotor van FAULHABER.

Deze revolutionaire technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren als alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-micromotoren
Serie 2657...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 57 mm

Serie 2657...CR Varianten

Product UN (V) n0 (min⁻¹) MH (mNm) MN (mNm)
2657W012CR 12 6.300 278 45
2657W018CR 18 6.300 269 49
2657W024CR 24 6.400 286 51
2657W036CR 36 6.480 273 50
2657W048CR 48 6.400 265 50

DC-micromotoren
Serie 2657...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 57 mm

Encoders

Lineaire componenten

Tandwielkasten

Aandrijfelectronica

Accessories

DC-micromotoren
Serie 2657...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 57 mm

img

 

DC-micromotoren
Serie 2657...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 57 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.