DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 2657...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 57 mm

Serie 2657...CR Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
2657W012CR 12 6.300 278 45
2657W018CR 18 6.300 269 49
2657W024CR 24 6.400 286 51
2657W036CR 36 6.480 273 50
2657W048CR 48 6.400 265 50

DC-Kleinstmotoren
Serie 2657...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 57 mm

Lineare Komponenten

Getriebe

Elektronik

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 2657...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 57 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 2657...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 57 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.