DC-micromotoren

De kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber in 1958 vormt de basis van elke DC-micromotor van FAULHABER.

Deze revolutionaire technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren als alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-micromotoren
Serie 2642...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 42 mm

Serie 2642...CR Varianten

Product UN (V) n0 (min⁻¹) MH (mNm) MN (mNm)
2642W012CR 12 6.400 132 30
2642W018CR 18 6.400 144 32
2642W024CR 24 6.400 139 32
2642W036CR 36 6.500 134 31
2642W048CR 48 6.400 137 32

DC-micromotoren
Serie 2642...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 42 mm

Encoders

Lineaire componenten

Tandwielkasten

Aandrijfselektronica

Accessories

DC-micromotoren
Serie 2642...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 42 mm

img

 

DC-micromotoren
Serie 2642...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 42 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.