DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 2642...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 42 mm

Serie 2642...CR Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
2642W012CR 12 6'400 132 30
2642W018CR 18 6'400 144 32
2642W024CR 24 6'400 139 32
2642W036CR 36 6'500 134 31
2642W048CR 48 6'400 137 32

DC-Kleinstmotoren
Serie 2642...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 42 mm

Lineare Komponenten

Getriebe

Steuerungen

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 2642...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 42 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 2642...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 42 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.