DC-micromotoren

De kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber in 1958 vormt de basis van elke DC-micromotor van FAULHABER.

Deze revolutionaire technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren als alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-micromotoren
Serie 2342...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 23 mm
  • • lengte 42 mm

Serie 2342...CR Varianten

Product UN (V) n0 (min⁻¹) MH (mNm) MN (mNm)
2342S006CR 6 9.000 87,2 14
2342S012CR 12 8.100 80 17
2342S018CR 18 8.000 86,5 18
2342S024CR 24 8.500 85,4 17
2342S036CR 36 8.100 91,4 19
2342S048CR 48 8.000 84,4 18

DC-micromotoren
Serie 2342...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 23 mm
  • • lengte 42 mm

Encoders

Lineaire componenten

Tandwielkasten

Aandrijfelectronica

Accessories

DC-micromotoren
Serie 2342...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 23 mm
  • • lengte 42 mm

img

 

DC-micromotoren
Serie 2342...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 23 mm
  • • lengte 42 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.