DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 2237...CXR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 37 mm

Serie 2237...CXR Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
2237S006CXR 6 6'900 47.2 11
2237S012CXR 12 6'800 45.7 12
2237S018CXR 18 7'000 47.1 12
2237S024CXR 24 6'900 46.6 12
2237S036CXR 36 7'200 48.7 12
2237S048CXR 48 7'000 47.1 12

DC-Kleinstmotoren
Serie 2237...CXR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 37 mm

Lineare Komponenten

Getriebe

Steuerungen

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 2237...CXR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 37 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 2237...CXR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 37 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.