Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 2264 ... BP4

4-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
12 ... 48 V
Nenndrehmoment bis:
59 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
21100 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
1311 mNm
Durchmesser:
22 mm
Länge:
64 mm
Vorzüge
High Power Motoren mit höchstem Drehmoment
Dauerleistung von 133 W bis 150 W
Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
Sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 91 %
Vollintegrierte analoge Hallsensoren und passende Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar
Für dynamischen Start-/Stopp-Betrieb
Varianten:
Serie 2264W012BP4
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 59 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 21000 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 1311 mNm |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 64 mm
Serie 2264W024BP4
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 59 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 21100 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 1311 mNm |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 64 mm
Serie 2264W048BP4
UN : Nennspannung : 48 V |MN : Nenndrehmoment bis : 57.9 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 21100 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 1280 mNm |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 64 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.05 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 91 %
Leerlaufdrehzahln0 21000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.521 A
AnhaltemomentMH 1311 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.41 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1618 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.618 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 5.9 mNm/A
StromkonstantekI 0.169 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 6 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 9.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1424 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 7 / 693 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 140 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 34500 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.05 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 91 %
Leerlaufdrehzahln0 21000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.521 A
AnhaltemomentMH 1311 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.41 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1618 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.618 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 5.9 mNm/A
StromkonstantekI 0.169 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 6 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 9.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1424 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 7 / 693 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 140 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 34500 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.22 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 91 %
Leerlaufdrehzahln0 21100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.261 A
AnhaltemomentMH 1311 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.41 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 809 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.236 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 11.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.085 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 24 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 9.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1424 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 7 / 693 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 140 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 34500 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.22 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 91 %
Leerlaufdrehzahln0 21100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.261 A
AnhaltemomentMH 1311 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.41 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 809 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.236 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 11.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.085 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 24 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 9.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1424 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 7 / 693 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 140 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 34500 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.881 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 21100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.13 A
AnhaltemomentMH 1280 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.407 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 404 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.48 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 23.6 mNm/A
StromkonstantekI 0.0423 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 15.1 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 91.3 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.45 ms
RotorträgheitsmomentJ 9.21 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1400 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 7 / 693 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 140 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 34500 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.881 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 21100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.13 A
AnhaltemomentMH 1280 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.407 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 404 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.48 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 23.6 mNm/A
StromkonstantekI 0.0423 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 15.1 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 91.3 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.45 ms
RotorträgheitsmomentJ 9.21 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1400 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 7 / 693 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 150 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 140 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 34500 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2264W012BP4)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2264W012BP4)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2264W024BP4)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2264W024BP4)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2264W048BP4)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 48 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2264W048BP4)
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
22GPT Serie  von FAULHABER
Serie 22GPT
Hohes Drehmoment
32GPT Serie  von FAULHABER
Serie 32GPT
Hohes Drehmoment
Linearaktuatoren
FAULHABER L
22L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
22L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
22L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
32L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
32L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... TL Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... TL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Trapezgewinde
Präzisionsgetriebe
Encoder
Absolutencoder
AEMT-12/16 L Serie  von FAULHABER
Serie AEMT-12/16 L
magnetischer Multiturn Absolutencoder, SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll, 4096 Schritte pro Umdrehung, Line Driver
AES-4096 L Serie  von FAULHABER
Serie AES-4096 L
magnetischer Singleturn Absolutencoder, SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll, 4096 Schritte pro Umdrehung, Line Driver
Inkrementalencoder
IE3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse
IE3-1024 L Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse, Line Driver
IER3-10000 Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse
IER3-10000 L Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse, Line Driver
IERS3-500 Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse
IERS3-500 L Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse, Line Driver
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Steuerungen
Motion Controller
MC 5010 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5010 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Speed Controller
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 von FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 2264W012BP4
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 59 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 21000 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 1311 mNm
Durchmesser: 22 mm
Länge: 64 mm
Gewählte Variante
Serie 2264W024BP4
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 59 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 21100 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 1311 mNm
Durchmesser: 22 mm
Länge: 64 mm
Gewählte Variante
Serie 2264W048BP4
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 48 V
Nenndrehmoment bis: 57.9 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 21100 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 1280 mNm
Durchmesser: 22 mm
Länge: 64 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.