Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Planetengetriebe Serie 32/3R

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 5
Dauerdrehmoment bis:
7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis:
9.5 Nm
Untersetzung:
3.71 ... 1526
Durchmesser:
32 mm
Länge:
33.9 ... 65 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 32/3R 3,71:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.2 Nm |i : Untersetzung : 3.71 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 33.9 mm
Serie 32/3R 14:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.9 Nm |i : Untersetzung : 14 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 41.6 mm
Serie 32/3R 23:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 3.6 Nm |i : Untersetzung : 23 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 41.6 mm
Serie 32/3R 43:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 4.2 Nm |i : Untersetzung : 43 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 49.4 mm
Serie 32/3R 66:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 4 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 4.8 Nm |i : Untersetzung : 66 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 49.4 mm
Serie 32/3R 86:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 6 Nm |i : Untersetzung : 86 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 49.4 mm
Serie 32/3R 134:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 9.5 Nm |i : Untersetzung : 134 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 57.2 mm
Serie 32/3R 159:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 9.5 Nm |i : Untersetzung : 159 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 57.2 mm
Serie 32/3R 246:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 9.5 Nm |i : Untersetzung : 246 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 57.2 mm
Serie 32/3R 415:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 9.5 Nm |i : Untersetzung : 415 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 65 mm
Serie 32/3R 592:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 9.5 Nm |i : Untersetzung : 592 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 65 mm
Serie 32/3R 989:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 9.5 Nm |i : Untersetzung : 989 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 65 mm
Serie 32/3R 1526:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 9.5 Nm |i : Untersetzung : 1526 |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 65 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 3.71
Dauerdrehmoment, max. 1 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.2 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 6000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 7000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 40 W
Kurzzeitleistung, max. 60 W
Wirkungsgrad, max. 91 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 33.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 160 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 14
Dauerdrehmoment, max. 1.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.9 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 7000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 24 W
Kurzzeitleistung, max. 36 W
Wirkungsgrad, max. 83 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 41.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 190 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 23
Dauerdrehmoment, max. 3 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 3.6 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 7000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 24 W
Kurzzeitleistung, max. 36 W
Wirkungsgrad, max. 83 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 41.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 230 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 43
Dauerdrehmoment, max. 3.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 4.2 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 17 W
Kurzzeitleistung, max. 25.5 W
Wirkungsgrad, max. 75 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 49.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 230 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 66
Dauerdrehmoment, max. 4 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 4.8 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 17 W
Kurzzeitleistung, max. 25.5 W
Wirkungsgrad, max. 75 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 49.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 230 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 86
Dauerdrehmoment, max. 5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 6 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 12.5 W
Kurzzeitleistung, max. 18.8 W
Wirkungsgrad, max. 75 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 49.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 260 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 134
Dauerdrehmoment, max. 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 9.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 13 W
Kurzzeitleistung, max. 19.5 W
Wirkungsgrad, max. 69 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 57.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 260 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 159
Dauerdrehmoment, max. 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 9.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 11 W
Kurzzeitleistung, max. 16.5 W
Wirkungsgrad, max. 69 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 57.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 260 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 246
Dauerdrehmoment, max. 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 9.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 9 W
Kurzzeitleistung, max. 13.5 W
Wirkungsgrad, max. 69 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 57.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 260 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 415
Dauerdrehmoment, max. 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 9.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 10 W
Kurzzeitleistung, max. 15 W
Wirkungsgrad, max. 62 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 65 mm
Masse ohne Motor, ca. 290 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 592
Dauerdrehmoment, max. 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 9.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 10 W
Kurzzeitleistung, max. 15 W
Wirkungsgrad, max. 62 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 65 mm
Masse ohne Motor, ca. 290 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 989
Dauerdrehmoment, max. 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 9.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 10 W
Kurzzeitleistung, max. 15 W
Wirkungsgrad, max. 62 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 65 mm
Masse ohne Motor, ca. 290 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 1526
Dauerdrehmoment, max. 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 9.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 10 W
Kurzzeitleistung, max. 15 W
Wirkungsgrad, max. 62 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 65 mm
Masse ohne Motor, ca. 300 g
Betriebstemperaturbereich -10 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 2264 ... BP4
4-Pol-Technologie
3274 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 3274 ... BP4
4-Pol-Technologie
FAULHABER BXT
3216 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
3216 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
4-Pol-Technologie
FAULHABER B
3564 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3564 ... B
2-Pol-Technologie
DC-Motoren
FAULHABER CR
2668 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2668 ... CR
Graphitkommutierung
3242 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... CR
Graphitkommutierung
3257 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3257 ... CR
Graphitkommutierung
3272 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3272 ... CR
Graphitkommutierung
Motoren mit integrierter Elektronik
FAULHABER BXT SC
3216 ... BXT H SC Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H SC
mit integriertem Speed Controller, Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
FAULHABER BX4 SC
3242 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
3242 ... BX4 SCDC Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4 SCDC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 SCDC Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4 SCDC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
FAULHABER MCS
MCS 3242 ... BX4 ET Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3242 ... BX4 ET
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit EtherCAT-Schnittstelle
MCS 3242 ... BX4 RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MCS 3268 ... BX4 ET Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3268 ... BX4 ET
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit EtherCAT-Schnittstelle
MCS 3268 ... BX4 RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3268 ... BX4 RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MCS 3274 ... BP4 ET Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3274 ... BP4 ET
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit EtherCAT-Schnittstelle
MCS 3274 ... BP4 RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie MCS 3274 ... BP4 RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 32/3R 3,71:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 1 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.2 Nm
Untersetzung: 3.71
Durchmesser: 32 mm
Länge: 33.9 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 14:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 1.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.9 Nm
Untersetzung: 14
Durchmesser: 32 mm
Länge: 41.6 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 23:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 3 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 3.6 Nm
Untersetzung: 23
Durchmesser: 32 mm
Länge: 41.6 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 43:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 3.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 4.2 Nm
Untersetzung: 43
Durchmesser: 32 mm
Länge: 49.4 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 66:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 4 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 4.8 Nm
Untersetzung: 66
Durchmesser: 32 mm
Länge: 49.4 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 86:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 6 Nm
Untersetzung: 86
Durchmesser: 32 mm
Länge: 49.4 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 134:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 9.5 Nm
Untersetzung: 134
Durchmesser: 32 mm
Länge: 57.2 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 159:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 9.5 Nm
Untersetzung: 159
Durchmesser: 32 mm
Länge: 57.2 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 246:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 9.5 Nm
Untersetzung: 246
Durchmesser: 32 mm
Länge: 57.2 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 415:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 9.5 Nm
Untersetzung: 415
Durchmesser: 32 mm
Länge: 65 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 592:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 9.5 Nm
Untersetzung: 592
Durchmesser: 32 mm
Länge: 65 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 989:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 9.5 Nm
Untersetzung: 989
Durchmesser: 32 mm
Länge: 65 mm
Gewählte Variante
Serie 32/3R 1526:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 9.5 Nm
Untersetzung: 1526
Durchmesser: 32 mm
Länge: 65 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.