Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Kleinstmotoren Serie 1016 ... SR

Edelmetallkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
3 ... 12 V
Nenndrehmoment bis:
0.92 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
14100 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
2.32 mNm
Durchmesser:
10 mm
Länge:
15.9 mm
Vorzüge
Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
Varianten:
Serie 1016K003SR
UN : Nennspannung : 3 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.92 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 12700 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2.12 mNm |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 15.9 mm
Serie 1016K006SR
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.9 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 12800 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2.08 mNm |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 15.9 mm
Serie 1016K009SR
UN : Nennspannung : 9 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.9 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 13000 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2.11 mNm |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 15.9 mm
Serie 1016K012SR
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.91 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 14100 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2.32 mNm |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 15.9 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 3.1 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 76 %
Leerlaufdrehzahln0 12700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.017 A
AnhaltemomentMH 2.12 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 4282 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.234 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.23 mNm/A
StromkonstantekI 0.448 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 5953 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 42 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 175 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 3.1 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 76 %
Leerlaufdrehzahln0 12700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.017 A
AnhaltemomentMH 2.12 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 4282 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.234 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.23 mNm/A
StromkonstantekI 0.448 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 5953 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 42 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 175 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 3.1 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 76 %
Leerlaufdrehzahln0 12700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.017 A
AnhaltemomentMH 2.12 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 4282 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.234 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.23 mNm/A
StromkonstantekI 0.448 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 5953 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 42 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 175 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 3.1 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 76 %
Leerlaufdrehzahln0 12700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.017 A
AnhaltemomentMH 2.12 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 4282 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.234 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.23 mNm/A
StromkonstantekI 0.448 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 5953 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 42 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 175 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 12.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 74 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.009 A
AnhaltemomentMH 2.08 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.04 mNm
Drehzahlkonstantekn 2175 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.46 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.39 mNm/A
StromkonstantekI 0.228 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6166 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 168 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 171 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 12.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 74 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.009 A
AnhaltemomentMH 2.08 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.04 mNm
Drehzahlkonstantekn 2175 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.46 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.39 mNm/A
StromkonstantekI 0.228 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6166 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 168 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 171 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 12.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 74 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.009 A
AnhaltemomentMH 2.08 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.04 mNm
Drehzahlkonstantekn 2175 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.46 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.39 mNm/A
StromkonstantekI 0.228 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6166 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 168 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 171 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 12.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 74 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.009 A
AnhaltemomentMH 2.08 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.04 mNm
Drehzahlkonstantekn 2175 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.46 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.39 mNm/A
StromkonstantekI 0.228 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6166 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 168 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 171 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 27.1 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 74 %
Leerlaufdrehzahln0 13000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.007 A
AnhaltemomentMH 2.11 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.043 mNm
Drehzahlkonstantekn 1475 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.678 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.48 mNm/A
StromkonstantekI 0.154 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6177 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 363 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 172 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 27.1 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 74 %
Leerlaufdrehzahln0 13000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.007 A
AnhaltemomentMH 2.11 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.043 mNm
Drehzahlkonstantekn 1475 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.678 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.48 mNm/A
StromkonstantekI 0.154 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6177 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 363 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 172 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 27.1 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 74 %
Leerlaufdrehzahln0 13000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.007 A
AnhaltemomentMH 2.11 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.043 mNm
Drehzahlkonstantekn 1475 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.678 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.48 mNm/A
StromkonstantekI 0.154 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6177 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 363 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 172 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 27.1 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 74 %
Leerlaufdrehzahln0 13000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.007 A
AnhaltemomentMH 2.11 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.043 mNm
Drehzahlkonstantekn 1475 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.678 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.48 mNm/A
StromkonstantekI 0.154 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6177 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 363 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 172 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 40.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 75 %
Leerlaufdrehzahln0 14100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 2.32 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.042 mNm
Drehzahlkonstantekn 1195 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.837 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.99 mNm/A
StromkonstantekI 0.125 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6085 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 547 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 189 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 40.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 75 %
Leerlaufdrehzahln0 14100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 2.32 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.042 mNm
Drehzahlkonstantekn 1195 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.837 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.99 mNm/A
StromkonstantekI 0.125 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6085 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 547 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 189 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 40.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 75 %
Leerlaufdrehzahln0 14100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 2.32 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.042 mNm
Drehzahlkonstantekn 1195 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.837 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.99 mNm/A
StromkonstantekI 0.125 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6085 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 547 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 189 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 40.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 75 %
Leerlaufdrehzahln0 14100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 2.32 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.042 mNm
Drehzahlkonstantekn 1195 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.837 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.99 mNm/A
StromkonstantekI 0.125 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 6085 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 547 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 189 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 59 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5.7 / 176 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 6.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1016K003SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 3 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1016K003SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1016K006SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1016K006SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1016K009SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 9 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1016K009SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1016K012SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1016K012SR)
Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
Stirnradgetriebe
Stirnradgetriebe, spielarm
Linearaktuatoren
FAULHABER L
10L ... SL Serie  von FAULHABER
Serie 10L ... SL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Standard Last
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Encoder
Inkrementalencoder
IEP3-4096 Serie  von FAULHABER
Serie IEP3-4096
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 4096 Impulse
PA2-100 Serie  von FAULHABER
Serie PA2-100
optischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 100 Impulse
Steuerungen
Motion Controller
MC 3001 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3001 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
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
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1016 ... SR von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1016K003SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Nenndrehmoment bis: 0.92 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 12700 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2.12 mNm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 15.9 mm
Gewählte Variante
Serie 1016K006SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 0.9 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 12800 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2.08 mNm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 15.9 mm
Gewählte Variante
Serie 1016K009SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 9 V
Nenndrehmoment bis: 0.9 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 13000 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2.11 mNm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 15.9 mm
Gewählte Variante
Serie 1016K012SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 0.91 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 14100 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2.32 mNm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 15.9 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.