Inkrementalencoder - Drei Kanäle

Der Encoder der Serie IE3 kann mit Motoren der Baureihen CR und CXR kombiniert werden. In der Baureihe BX4 wird der IE3 ebenfalls als integrierter Encoder angeboten.

Nutzen und Vorteile

Modulare Bauweise in kompaktem Design und robustem Gehäuse · Verschiedene Auflösungen als Standard lieferbar · Indexkanal zur Referenzierung einer Umdrehung der Antriebswelle · Auch als Line Driver-Version verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img
NEU

Encoder
Serie IER3-10000L

optischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse pro Umdrehung, Line Driver

Serie IER3-10000L Varianten

Produkt N Ch Funktion
IER3-1000 L 1.000 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-2000 L 2.000 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-4000 L 4.000 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-1024 L 1.024 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-2048 L 2.048 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-4096 L 4.096 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-1700 L 1.700 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-3400 L 3.400 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-6800 L 6.800 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-2500 L 2.500 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-5000 L 5.000 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-10000 L 10.000 3 Optische Encoder mit Line Driver
NEU

Encoder
Serie IER3-10000L

optischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse pro Umdrehung, Line Driver

NEU

Encoder
Serie IER3-10000L

optischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse pro Umdrehung, Line Driver

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

NEU

Encoder
Serie IER3-10000L

optischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse pro Umdrehung, Line Driver

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.